วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

หลักการของ RCD ในกรณีที่มีความเสี่ยงของไฟฟ้ากระแสตรงในการติดตั้ง

หลักการของ RCD ที่ต่อแบบอนุกรมและแบบขนานกับ RCD

ในกรณีของโหลดที่อาจสร้างกระแสไฟรั่วลงดินแบบกระแสตรง (DC) จำเป็นต้อง ใช้ RCD type B
RCD ที่ต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนานจะต้องไม่ถูกทำให้มองไม่เห็นไฟกระแสตรง เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถให้การป้องกันในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดที่ระบุไว้

ในการทำงานปกติ ไฟกระแสตรงแบบถาวรหรือแบบชั่วคราวที่สูงถึง 60 mA สามารถผ่าน RCD ที่ต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนานได้หากกระแสไฟ RCD ชนิด B เท่ากับ 30 mA
  • มาตรฐาน  IEC 61008 / 61009 พิจารณากระแสสูงสุด 6 mA สำหรับ RCD type A และไม่มีกระแส DC สำหรับ RCD type AC
  • มาตรฐาน IEC 62423 ซึ่งครอบคลุม RCD type F พิจารณากระแสไฟสูงสุด 10 mA
กระแสไฟรั่ว DC ที่เกิดจากแหล่งจ่ายแรงดัน DC และจาก AC/DC converter (DC bus) จะไหลอย่างต่อเนื่องผ่าน RCD ที่ต่อแบบอนุกรม
RCD ที่ต่อแบบอนุกรมต้องจัดให้มีการป้องกันภายในพื้นที่ ต่อหน้าสัมผัสระหว่าง RCD ที่ต่อแบบอนุกรมและ RCD type B

rcb
กระแสไฟรั่ว DC ที่เกิดจากแหล่งจ่ายแรงดัน DC และจาก AC/DC converter (DC bus) จะไหลผ่าน RCD ที่ต่อแบบขนานเท่านั้นในกรณีที่ฉนวนเกิดความผิดพลาดในโหลดที่ขนานอยู่หรือในกรณีที่หน้าคอนแทคต่อขนานออกไป
RCD ที่ต่อแบบขนานต้องให้การป้องกันหน้าคอนแทคที่อยู่ต่ำลงไป หรือ downstream
ระดับของกระแสตรง "มองเห็น" โดยอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่วที่ต่อแบบขนานขึ้นอยู่กับระดับความเท่าเทียม (Equipotentiality) กันของชิ้นส่วนนำไฟฟ้าที่สัมผัสและความต้านทานของสายดิน
rcd