วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

การตั้งค่า OVMA : Overmodulation parameter สำหรับไดร์ฟ ATV630

PWM : Pulse Width Modulation (สัญญาณไดร์ฟเอาต์พุต) จะทํางานกับแรงดันไฟฟ้า DC (แรงดันไฟฟ้าต่อเนื่อง) แต่แรงดันไฟฟ้าบนบัส DC นั้นรวมถึง ripple ด้วย

ดังนั้นไดร์ฟจึงจะได้รับค่าทั้งหมดของการทำงานบนบัส ซึ่งมีค่าตั้งแต่บัส DC สูงสุด ค่าเฉลี่ยของบัส DC และค่าบัส DC ต่ำสุดในการควบคุม PWM

ดังนั้นไดร์ฟจึงจําเป็นต้องกําหนดว่าแรงดันไฟ DC ที่มีอยู่นั้นเป็นค่าใดของไฟ DC bus ripple โดยที่ DC bus ripple จะมีค่าประมาณ 50VDC เมื่อทำงานที่ full load ซึ่งอาจมีผลกระทบถึง 35VAC ต่อแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตเมื่อเทียบกับแรงดันไฟฟ้าอินพุต

แต่ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับขีดจํากัดต่างๆ ด้วย (ค่าบัส DC สูงสุด ค่าเฉลี่ยของบัส DC และค่าบัส DC ต่ำสุด) ทำให้ผลที่ได้แตกต่างกันสําหรับเอาท์พุตและอินพุตของไดร์ฟ

หากจำกัดไว้ที่ค่าต่ำสุด แรงดันเอาต์พุตที่ใช้ได้จะต่ำตามแรงดันไฟฟ้าอินพุตของไดรฟ์ แต่ถ้าจำกัดไว้ที่สูงสุด ความถี่ของ DC bus ripple (300Hz) จะถูกเพิ่มเข้ากับแรงดันเอาต์พุต (และจะส่งผลกระทบต่อแรงบิด)

ดังนั้น การเปิดใช้งาน OVMA : Overmodul Activation จะทําให้สามารถเพิ่มข้อจํากัดของแรงดันไฟฟ้าได้ โดยการเปิดใช้งาน OVMA จะทำให้ไดร์ฟเปลี่ยนอัตราการปรับสัญญาณไดร์ฟเอาต์พุต PWM เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด เนื่องจากการทำ OVMA คือการปรับแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าที่มีอยู่ (DC bus voltage/rootsquare 2 < output voltage) เพื่อลดช่องว่างระหว่างระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุทและระดับแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต แต่อาจสร้างขึ้นสูงสุดบนแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต

การเปิดใช้งานการทํางานแบบโอเวอร์โมดูล จะทําให้สามารถเพิ่มข้อจํากัดของแรงดันไฟฟ้าได้ ไดร์ฟเปลี่ยนอัตราการต่อโมดูล PWM เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด
การโอเวอร์โมดูลคือการแยกส่วนแรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่ (ไฟฟ้าบัส/โรตสแควร์ 2 < แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต) เพื่อลดช่องว่างระหว่างระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุทและระดับแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต แต่อาจสร้างขึ้นสูงสุดบนแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต

ดังนั้น OVMA อนุญาตให้ปรับขีดจำกัดนี้เป็นการเปิดใช้งานโอเวอร์มอดูเลต ซึ่งจะอนุญาตให้เพิ่มข้อจำกัดของข้อจำกัดแรงดันไฟฟ้า ไดรฟ์จะเปลี่ยนอัตราการมอดูเลต PWM เพื่อเพิ่มค่าสูงสุด แรงดันขาออก.
โอเวอร์มอดูเลตคือการปรับแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าที่มีอยู่ (แรงดันบัส DC/รูทสแควร์ 2 < แรงดันเอาต์พุต) เพื่อลดช่องว่างระหว่างระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตและระดับแรงดันเอาต์พุต

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: