EcoStruxure Asset Advisor for Secure power and Cooling
EcoStruxure Asset Advisor for Secure power and Cooling
-
EAA คืออะไร?
-
ประโยชน์ที่ได้รับ
-
อุปกรณ์ที่รองรับ
-
การติดตั้ง EAA ด้วยตนเอง และ สเปกของอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
-
Update version of EcoStruxure IT Gateway ด้วยตนเอง
EAA คืออะไร?
บริการ EcoStruxure Asset Advisor (EAA) คือ โซลูชั่นที่ผสมผสาน IoT และเทคโนโลยีบนคลาวด์เข้ากับผู้เชี่ยวชาญและบริการของ Schneider Electric เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ทางไฟฟ้าและดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยบริการ EcoStruxure Asset Advisor มีความสามารถในการตรวจสอบคาดการณ์และแก้ไขปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นเหตุการณ์ร้ายแรง ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนอันนำไปสู่ความเสียหายทางธุรกิจ
กรณีที่ลูกค้าติดตั้ง EAA พร้อมกับสัญญาบริการ Advantage Service Plan การบริการจะเป็นดังภาพด้านล่าง โดยข้อดีคือ การแจ้งเตือนจากอุปกรณ์นั้น ทีม Connected Service Hubสามารถรับทราบ พร้อมกับทางทีม Hotline จะติดต่อไปยังลูกค้าอย่างทันท่วงทีเพื่อแจ้งเหตุ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก EAA
อุปกรณ์ที่รองรับ
อุปกรณ์ที่รองรับการสื่อสารด้วย Modbus TCP หรือ SNMP สามารถเชื่อมต่อกับ EAA ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น SE assets หรือของ Brand อื่น โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์ของ SE รุ่นใหม่ๆมีความ ready to connect อยู่แล้ว- UPS
- Galaxy 3000 • 3500 • 5000/5500 • 6000/9000 • 7000 • VM, Smart-UPS VT, Symmetra PX, Symmetra MW, EPS 6000/7000/8000, 1-Phase UPS
* Battery wear analytics limited to selected Galaxy 3PH, Smart-UPS 3PH & Symmetra PX
- Cooling
- InRow, InRoom, Chillers
- Others
- PDU/ Smart-UPS / Rack access/ Camera/ Netbotz
การติดตั้ง EAA ด้วยตนเอง และ สเปกของอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
Link download Gateway : https://ecostruxureit.com/download-and-set-up-ecostruxureit-gateway/
Update version of EcoStruxure IT Gateway ด้วยตนเอง
1. เข้ามายัง EcoStruxure IT gateway ใน Web Browser
2. ไปที่เมนู Administration และกด Update