I-Line II
Busbar trunking for transport and distribution 800 to 5000A (Compact - Asia Pacific). Low Voltage Busway trunking system
บัสเวย์ที่ผลิตโดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค มีสายที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับตัวป้อนที่สมบูรณ์และมีความยาวของที่เสียบบัสเวย์ที่เหมาะสม จะช่วยให้ความยืดหยุ่นสูงสุด สะดวกในการติดตั้งและข้อเสนอประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในการกระจายของแรงดันไฟฟ้าต่ำสำหรับการใช้งานทั้งในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
Busbar trunking for transport and distribution 800 to 5000A (Compact - Asia Pacific). Low Voltage Busway trunking system
Busbar trunking for medium power distribution up to 1000A. Prefabricated busbar trunking for medium power distribution from 100A to 1000A
Busbar trunking for power distribution in harsh environments and critical applications, up to 6300A. Molded busbar trunking for high power distribution from 800A to 6300A
Electrical distribution for data-centre by Canalis. Monitored busbar trunking for data centre from 150 to 5000 kVA
Busbar trunking for lighting distribution. Prefabricated busbar trunking for lighting systems up to 40A
Busbar trunking for lighting distribution (1 or 2 circuits). Prefabricated busbar trunking for lighting systems up to 40A, with 1 or 2 circuits
Flexible busbar trunking for lighting distribution. Flexible busbar trunking for lighting distribution up to 20A