Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

Medium Voltage Distribution and Grid Automation

Medium-Voltage Transformers

Dry Type Transformers

Trihal

Trihal

Cast Resin Dry Type Distribution Transformer up to 15MVA - 36kV. Safer and environmental friendly solution for Medium Voltage and Electrical Distribution networks, to the requirements of all sectors of activity

ดูรายละเอียด
Tricast

Tricast

Cast Resin Dry Type Transformer up to 25MVA-36kV. The perfect and effective eco-friendly solution for infrastructure projects and industrial installations susceptible to fire hazards.

ดูรายละเอียด
Epoxy Resin/Fiber Glass Dry Type Transformer up to 25MVA - 36kV

Resiglas

Epoxy Resin/Fiber Glass Dry Type Transformer up to 25MVA - 36kV. Safety and environmental friendly solution adapted to special applications

ดูรายละเอียด

Oil Type Transformers

Minera - Ground Mounted

Minera - Ground Mounted

Oil-Immersed Transformer up to 3150 kVA, 36 kV, 50/60 Hz. Cost effective solution for your particular distribution network

ดูรายละเอียด
Minera - Pole Mounted

Minera - Pole Mounted

Oil-Immersed Transformer up to 500kVA 36kV, mounted on a pole. Cost effective solution for rural electrical distribution network

ดูรายละเอียด

Medium Power Transformers

Medium Power Transformers

Minera - MP

Oil-Immersed Medium Power Transformer up to 100 MVA. Optimised cost efficiency solution to connect power plants to supply systems or to link together networks with different voltage levels

ดูรายละเอียด

Special Transformers

Homopolar Generators

Homopolar Generators

Homopolar Generator up to 24kV - 10A (permanent current). Solution to connect neutral from your back-up power substation to earth network

ดูรายละเอียด
Self-Protected Transformers (TPC)

Self-Protected Transformers (TPC)

Self Protected Transformer up to 630kVA - 24kV. Designed to equip rural and suburban public HV distribution network

ดูรายละเอียด
Minera E

Minera E

Earthing Transformer up to 72.5kV - 15,000A (earth fault limit). Designed to create the HV network neutral point and to limit the fault current in the phase-earth connection

ดูรายละเอียด
Siltrim

Siltrim

Compact & Fire Resistant Oil-Immersed Transformer up to 3.3MVA - 36kV. Ultra-compact equipment specifically built for customer’s complex mechanical and electrical environments

ดูรายละเอียด