มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าและการควบคุมพลังงาน
มิเตอร์พลังงานทำหน้าที่ติดตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่อาคาร อุปกรณ์หรือเครื่องจักรใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง การออกแบบที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกที่หลากหลายช่วยให้แสดงข้อมูลการใช้พลังงานได้แม่นยำ ช่วยลดทั้งต้นทุนและการปล่อยคาร์บอน การรองรับโปรโตคอลที่หลากหลาย ยังช่วยให้สามารถรวมระบบมิเตอร์พลังงานเข้ากับระบบใหม่หรือระบบที่มีอยู่เดิมได้อย่างง่ายดาย
Acti9 iEM2000 Energy Meters
คุณสมบัติเด่นของ Current Transformers
- วัดกระแสได้แม่นยำและเสถียรภาพสูง
- รองรับการใช้งานทั้งระบบแรงดันต่ำและแรงดันปานกลาง
- ออกแบบตามมาตรฐานสากล IEC เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- รองรับการติดตั้งที่สะดวก ประหยัดพื้นที่ และดูแลรักษาง่าย
Current Transformers เหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหน ?
- อาคารพาณิชย์และสำนักงาน: ช่วยในการวัดและจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- โรงงานอุตสาหกรรม: ใช้ในการควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้าในสายการผลิต
- ศูนย์ข้อมูล (Data Centers): ตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานเพื่อความเสถียรของระบบ
- ระบบพลังงานทดแทน: ใช้ในการวัดและควบคุมพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
ทำไมต้องเลือก Current Transformers จาก Schneider Electric?
- ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ: Schneider Electric เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน มีประสบการณ์ยาวนานและความเชี่ยวชาญในด้านนี้
- คุณภาพและความน่าเชื่อถือ: ผลิตภัณฑ์ของ Schneider Electric ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐานสากล มั่นใจได้ในคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
- การสนับสนุนและบริการหลังการขาย: มีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาและบริการหลังการขายที่ครอบคลุม
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าจาก Schneider Electric หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อขอคำปรึกษาและใบเสนอราคาได้ทันที