SCADAPack 50
SCADAPack 50. Battery-powered wireless data logger that uses PDU format binary SMS messages over GSM systems. Combination of analog, digital and modbus inputs available.
Telemetry และ SCADA systems ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานในโครงสร้างพื้นฐานที่แยกย้ายกันไปอย่างกว้างขวาง จากการตรวจวัดระดับอ่างเก็บน้ำอย่างง่ายและการตรวจสอบท่อส่งไปยังการริเริ่มการเพิ่มประสิทธิภาพแบบบูรณาการ ERP ไซต์ระยะไกลแบบมีสายและไร้สายของเราให้ความช่วยเหลือคุณในการติดตามกฎระเบียบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและแนวโน้มอุตสาหกรรม
SCADAPack™ Smart RTUs เป็นการรวมการตรวจสอบและการสื่อสารความสามารถของระบบควบคุมและหน่วยทำงานระยะไกล (RTU) กับการประมวลผลและความสามารถการบันทึกข้อมูลของ PLC SCADAPack™ Smart RTUs สมบูรณ์แบบทุกที่ที่กระบวนการทางไกลต้องการการดูแลตรวจตราอัตโนมัติและการควบคุมอัตโนมัติ SCADAPack™ เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ ขับเคลื่อนการตรวจสอบด้วยตนเองและใช้เครือข่าย GSM เพื่อให้ต้นทุนต่ำ การบำรุงรักษาต่ำ และการตรวจสอบของสินทรัพย์ที่กระจายตัวสูง
SCADAPack 50. Battery-powered wireless data logger that uses PDU format binary SMS messages over GSM systems. Combination of analog, digital and modbus inputs available.
Modbus-centric Smart RTU. Range of compact Smart RTU combining capabilities of remote terminal units with the power of Programmable Logic Controller and designed to run in challenging remote environment. Optimized for Modbus-centric control and monitoring application in the most remote and challenging environments, the SCADAPack 300 range provides smart controller platform solutions with energy-efficiency, ruggedness and cost-efficiency in mind.
DNP3/IEC60870 centric Smart RTU. Range of compact Smart RTU combining capabilities of remote terminal units with the power of Programmable Logic Controller and designed to run in challenging remote environment. Supporting open event-driven protocols such as DNP3 and IEC 60870-5, the SCADAPack 300E and ES range provide a scalable controller platform that ensure end to end reliable and secure control and monitoring of remote asset in critical infrastructure.
Foxboro SCD2200 and Foxboro Evo SCD6000 — world-class RTUs providing SCADA remote communications for efficient, cost-effective process automation. Schneider Electric’s Foxboro SCD2200 and Foxboro Evo SCD6000 are world-class RTUs — providing SCADA remote communications for efficient, cost-effective process automation. Modular construction and advanced features offer fast, easy and reliable configuration and operation in demanding applications.
วิทยุข้อมูลที่ได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาตลิขสิทธิ์ของ Trio ™ นำเสนอโซลูชั่นไร้สายที่คุ้มค่าและหลากหลายสำหรับ SCADA และระบบ telemetry
Ethernet and serial data radios. Designed to provide complete, versatile and high availability system solutions for long range wireless data communications in SCADA and remote telemetry applications.
License-free ethernet and serial data radios. Range of frequency-hopping Ethernet and Serial Data Radios operating in the license-free 900Mhz and 2.4 Ghz band and designed with versatility and flexibility in mind.
ซอฟต์แวร์ SCADA พร้อมคุณสมบัติระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลพร้อมใช้งานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดการสินทรัพย์ระยะไกลที่กระจายอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายตัวตามภูมิศาสตร์
Software for telemetry and remote SCADA applications. EcoStruxure™ Geo SCADA Expert (formerly known as ClearSCADA) is an open, flexible and scalable software for telemetry and remote SCADA solutions
Foxboro Evo™ SCADA and IASCADA — world-class SCADA software packages for SCADA remote communications in the most demanding applications. Foxboro Evo™ SCADA and IASCADA are advanced, world-class software packages that help provide SCADA remote communications in the most demanding applications. Foxboro Evo SCADA supports the Foxboro Evo process automation system, while IASCADA connects to virtually any such system in use today.
Rod Pump Control. Realift™ Rod Pump Control provides advanced, intelligent Rod Pump Solutions for lifting liquids. It can bring a new level of fluid recovery and cost reduction to oil & gas productions in new and existing wells.
Gas Flow Measurement. Flexible electronic flow measurement solutions for Upstream Production and Midstream including Transmitters and Gas Flow Computers