Medium Voltage Switchgear Components

หากคุณพร้อมที่จะเอาชนะความท้าทายในการสร้างแผงควบคุมและสวิตช์เกียร์แรงดันไฟปานกลางที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือ?
เราจัดหาชิ้นส่วนประกอบสำคัญที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายแผงควบคุมสามารถปรับปรุงกระบวนการประกอบ ลดระยะเวลาโครงการ และรับประกันคุณภาพได้อย่างเหนือชั้น ลดความซับซ้อนของกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ และมอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยโซลูชันที่คุณวางใจได้

ผลิตภัณฑ์สำคัญของเราครอบคลุมไปถึง:
  • เซอร์กิต เบรกเกอร์: อุปกรณ์ป้องกันที่ตัดการเชื่อมต่อวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อการติดตั้งและรับประกันความปลอดภัยของระบบ
  • สวิตช์และตัวตัดการเชื่อมต่อ MV: สวิตช์เกียร์ภายในอาคารที่ออกแบบมาเพื่อสลับและดำเนินการวงจรไฟฟ้าที่มีแรงดันและไม่มีแรงดันภายใต้สภาวะที่มีโหลด
  • ฟิวส์ MV: ส่วนประกอบป้องกันที่ถูกเป่าเพื่อหยุดการไหลของกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ช่วยปกป้องอุปกรณ์เช่นหม้อแปลงไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า
  • การป้องกันและควบคุม การวัดและการควบคุมอัตโนมัติของระบบจ่ายไฟ รีเลย์ป้องกัน, อุปกรณ์ป้องกันประกายไฟ และอุปกรณ์วัดค่า ช่วยให้สามารถตรวจสอบและควบคุมสวิตช์เกียร์ได้โดยการตรวจจับสภาวะการทำงานที่ผิดปกติ ช่วยป้องกันความเสียหายรุนแรง และลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาที่ไม่คาดคิด
สวิตช์เกียร์เป็นมากกว่าเพียงอุปกรณ์ป้องกัน แต่เป็นส่วนสำคัญในการรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความน่าเชื่อถือและยืดหยุ่น
Vacuum Circuit Breakers (VCBs) คืออะไร?

Vacuum Circuit Breakers เป็นประเภทหนึ่งของตัวตัดวงจรที่มีคุณสมบัติในการดับอาร์กไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูง มักใช้งานในระบบแรงดันกลางและแรงดันสูง เช่นในสถานีไฟฟ้าย่อยอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค

คุณลักษณะสำคัญของ Vacuum Circuit Breakers:

  1. สารดับอาร์ก: แทนที่จะใช้ก๊าซหรือน้ำมันเป็นสารดับอาร์ก Vacuum Circuit Breakers ใช้สุญญากาศในการดับอาร์กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อตัดวงจร ซึ่งเทคโนโลยี Vacuum Circuit Breakers มีประสิทธิภาพสูงและทำให้เกิดการสึกหรอของหน้าสัมผัสน้อย
  2. การทำงานรวดเร็ว: Vacuum Circuit Breakers สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสำคัญต่อการป้องกันระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากความเสียหายในกรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือข้อบกพร่อง
  3. ความน่าเชื่อถือ: Vacuum Circuit Breakers มีความน่าเชื่อถือสูงและต้องการการบำรุงรักษาน้อย เนื่องจากไม่มีก๊าซหรือน้ำมันจึงไม่มีความเสี่ยงจากการรั่วไหล และลดความจำเป็นในการบำรุงรักษา
Indoor Circuit Breakers คืออะไร?

คืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานภายในอาคาร เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสภาวะกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรและโอเวอร์โหลด เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้า และมักใช้ในที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม Indoor Circuit Breakers ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับติดตั้งภายในแผงจ่ายไฟ สวิตช์เกียร์ และแผงควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร หน้าที่หลักของมันคือการตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินระดับที่ปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ ลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยจากไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าโดยรวม

EvoPacT HVX

เบรกเกอร์สุญญากาศ MV แบบดิจิทัลเพื่อการใช้งานที่ยาวนานถึง 50,000 ครั้ง

เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ช่วยให้สามารถตรวจติดตามสภาพการทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นสถานะการทำงานของอุปกรณ์ ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการดำเนินงานและการบำรุงรักษา


จะนำเอาเซ็นเซอร์ไปปรับใช้งานอย่างไร?

สามารถรวมระบบได้โดยตรงในระหว่างกระบวนการผลิตอุปกรณ์ หรือทำการติดตั้งเพิ่มเติมในอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วผ่านทางบริการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร?

อุปกรณ์เหล่านี้มีความโดดเด่นในเรื่องการสื่อสารไร้สายที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ และให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการทำงานและสถานะของอุปกรณ์ของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย พร้อมทั้งช่วยให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาล่วงหน้าได้


ฟีเจอร์ล้ำสมัยที่มีมาให้ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ด้วยระบบตรวจจับแรงดันไฟฟ้าและการตรวจติดตามการปล่อยประจุบางส่วน คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ปกป้องทรัพย์สินที่สำคัญ และรับประกันความต่อเนื่องในการทำงานของอุปกรณ์ที่มีค่าที่สุดของคุณ

คอนแทคเตอร์หลากหลายรุ่นของเราช่วยให้สามารถสลับการทำงานด้วยกระแสกระชากต่ำมากเพื่อการป้องกันและควบคุมมอเตอร์แรงดันสูง (MV) แบงค์คาปาซิเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 12 กิโลโวลต์ พวกเขาถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในภาคอุตสาหกรรมที่มีความไวสูง และมีคุณสมบัติทั้งความทนทานทางกลและไฟฟ้าสูง
เราเสนอสวิตช์ตัดโหลดและตัวตัดวงจรสำหรับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงถึง 36kV ซึ่งเหมาะสำหรับการออกแบบตู้สวิตช์ที่ปิดผนึกด้วยก๊าซ SF6 หรืออากาศภายในอาคาร พวกมันถูกออกแบบให้กะทัดรัด ติดตั้งง่าย และใช้งานสะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการใหม่หรือการปรับปรุงในอาคารแผงไฟฟ้าแรงสูง
ช่วงฟิวส์ MV ของเรารวมถึงฟิวส์ที่มีคุณสมบัติตัดกระแสสูง, จำกัดกระแส หรือฟิวส์แบบสไตรเกอร์ พร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคารบนวงจรแรงดันไฟฟ้าปานกลาง เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าปานกลางตั้งแต่ 3 ถึง 36 กิโลโวลต์
หม้อแปลงกระแสหรือหม้อแปลงแรงดันเป็นความต้องการพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์ป้องกันหรืออุปกรณ์ตรวจสอบ CT และ VT มีให้เลือกใช้สำหรับการติดตั้งภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำ LPCT หรือ LPVT นำเสนอการใช้งานที่ทันสมัยและคุ้มค่า