Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

NG125L-MA

Multi 9 motor starter circuit-breaker up to 125A

Motor starter protection up to 125A

NG125L-MA
  • คุณสมบัติเด่น

    • Rating current: 4 to 80 A
    • Breaking capacities: 50kA under 380/415 V
    • Tripping curves: MA (short-circuit protection to combine with suitable overload protection)
    • Compliance with standards: IEC 60947-2, certified by national official authorities; NG125LMA + Telemecanique contactor and thermal relay combination in compliance with IEC 60947-4
    • Suitable for isolation in accordance with industrial standards: IEC 60947
    • Operating voltage: up to 500 Vac, insulation voltage: 690V
    • Optional add-on earth leakage modules: Vigi NG125
    • Optional auxiliaries: indication of state and tripping, shunt trip, undervoltage trip, overvoltage trip


    จุดเด่น

    The maximum in modular format

    Benefiting from all the simplicity of modular installation, the NG125 circuit-breaker combines performance and robustness required in the most demanding industrial installations.

    การใช้งาน

    Protection in all industrial and tertiary buildings:

    • Protection of motor supply circuits in power switchboards 

    Gallery

    • NG125L MA-  din rail motor circuit-breaker , 2 poles