Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

CBGS-2

Gas-Insulated Primary Switchboard up to 52 kV

SF6 insulated metal-enclosed switchgear up to 52 kV

CBGS-2
  • คุณสมบัติเด่น

    Each functional unit consists of separate compartments:

    . LV cabinet
    . Busbar compartment . Main compartment (SF6 insulated)
    . MV cable compartment

    Performances:

    . Technology:SF6
    . Standard:IEC . Rated voltage: 52kV (three-phase) - 2x27.5kV (two-phase) - 1x27.5kV (single-phase)
    . Busbar system: Single / Double
    . Rated current busbar: 2500A
    . Rated operational current: 2000A
    . Rated peak withstand current: 25kA
    . Internal Arc Classification: AFLR 25kA/1s
    . Loss of service continuity: NA
    . Partition class: NA


    Contractual warranty
    Period : 18 months

    จุดเด่น

    Maximum safety in a reduced space

    • Continuity of service: unaffected by the environment, double busbar option, sealed-for-life compartments, reduced gas pressure
    • Maximum safety: operating safety (interlocks), IAC tested
    • Investment optimisation: space savings, maintenance savings, etc.

    การใช้งาน

    • Indoor substation (HV/MV-MV/MV) for Power Supply Utilities, Windfarms, Airports, Traction substations (1x27.5 kV and 2x27.5 kV available – 250kV BIL), Large industries, etc.