แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Power supplies for industrial use, rail mounting

Single phase and 3-phase power supplies 100 V to 500 V - 7 W to 960 W

Part of Modicon

Regulated switch mode power supplies from 0.3 to 40 A for industrial applications
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
Power supplies for industrial use, rail mounting Schneider Electric Single phase and 3-phase power supplies 100 V to 500 V - 7 W to 960 W
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์