Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

VXC

Arc Furnace Circuit Breaker

Part of Pact Series

-

VXC
  • คุณสมบัติเด่น

    The VXC is a compact, high duty vacuum circuit breaker for primary distribution. Due to its high number of switching cycles, it is used in the Mines and Metals industry application fields.

    • Ratings up to 38 kV / 4,000 A / 40 kA / 200 kV BIL.
    • Standard switching cycles: 25,000 (mechanically and electronically).
    • Option to go up to 75,000 switching cycles (ECO breaker replacement program).
    • Loose type circuit breaker.
    • Full LV option list available.
    • Meets IEC standards


    Contractual warranty
    Period : 18 months

    จุดเด่น

    • High number of switching cycles.
    • Service support to triple the number of standard switching cycles.
    • Easy access to all parts.
    • Easy handling for operation and maintenance.