ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

EcoStruxure™ Substation Operation SMT

System Management Tool

Part of EcoStruxure

EcoStruxure™ Substation Operation System Management Tool (formerly known as PACiS SMT) is the application software that guarantees the software version management through all EcoStruxure™ Substation Operation solution elements

EcoStruxure™ Substation Operation SMT
  • คุณสมบัติเด่น

    EcoStruxure™ Substation Operation System Management Tool (SMT) is the application software that guarantees the software version management through all EcoStruxure™ Substation Operation  solution elements.
    From the configuration databases generated with the EcoStruxure™ Substation Operation  SCE, the EcoStruxure™ Substation Operation SMT ensures the distribution of these files to the right equipment in stand-by status.  It also facilitates the split between the running databases and new databases and displays the complete configuration database versions for the user. EcoStruxure™ Substation Operation SMT provides the management of DCS database history. This enables the user to compare different versions, to create the successive versions matching the progressive substation automation (in case of a retrofit or extension) or to prepare various databases in parallel.
    EcoStruxure™ Substation Operation SMT also allows the automatic upload of Disturbance and Waveform files.
    EcoStruxure™ Substation Operation SMT can be implemented in the application site or run from a remote point and provides the user directly with complete System and equipment maintenance information.

    Standard Manufacturers Warranty: 1 year

ระบบค้นหาตัวแทนจำหน่าย

เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาตัวแทน
จำหน่ายชไนเดอร์ อิเล็คทริค ใกล้คุณได้อย่างสะดวก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ชมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลของเรา ซึ่งมีเครื่องมือและเอกสาร
ที่เป็นประโยชน์มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด