ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Seismic and nuclear

Spacial SF & S3D enclosures

Enclosures designed for projects being carried out in areas of seismic activity, performs up to UBC (Uniform Building Code) zone 4

Seismic and nuclear
  • คุณสมบัติเด่น

    Schneider Electric offers a range of LV earthquake resistant floor-standing and wall mounting enclosures. The Spacial ranges can answer to each type of project requirements in different seismic risk zones.

    Spacial enclosures for seismic solution, from weak to strong earthquakes:

    Up to UBC zone 3:

    o   Standard Spacial SF & SFP has been tested to guarantee the right performance on seismic risk.
            
    Up to UBC zone 4:

     o  Spacial SF 5G: LV power distribution up to 3200 A.

    Up to UBC zone 4 (very strong earthquakes)

    Spacial SFP 5G, all tests have been performed according to the following technical regulations:

    - EDFCRT 91 C 112 00, Nuclear. EDF (French Electricity Board) technical specification.
    - IEC 60068-3-3
            
    Spacial S3D6G: 6 standard references & 59 customized dimensions 6G tested (on demand).


    Schneider Electric offers a wall mounting enclosure, in accordance with the nuclear requirements:

    Nuclear (K3) solution :

    • Spacial S3D6GK3, performs up to UBC zone 4

    • 6 standard references & 59 customized dimensions in accordance with RCCE 2012 (on demand).

    • Decontaminable coating (following CCTR 91C 03106)

    All tests have been performed according to the following technical regulations:

    - EDF CRT 91C 112 00,
    - Nuclear EDF (French Electricity Board) technical specification
    - IEC 60068-3-3
    - K3 in accordance with RCCE 2012 requirements



    จุดเด่น

    Spacial SF & SFP 5G enclosures:
    • Specific reinforced crosses on sides of the enclosure guarantee the mechanical withstand of the structure
    • Specific fixation system that avoid loosening of screws
    • Specific bars and handle to avoid accidental door opening under severe vibration conditions
    • Specific compact reinforced plinth

    Spacial S3D6G & S3D6GK3 enclosures:        
    • Sheet metal Thickness 2mm (Cable gland plate 1,5 mm)
    • Reinforced mounting plate
    • Wide wall fixing support 
    • Reinforced locking system

    การใช้งาน

    Spacial SF & SFP 5G:
    Industry in seismic risk zones: Automation & Control, 19" electronic, LV power distribution. 
    Also other configurations enable to be certified for nuclear applications

    Spacial S3D6G & S3D6GK3:
    Industry & Infrastructure in seismic risk zones: Automation & control

    Spacial S3D6GK3:
    Answers to Nuclear requirements following RCCE 2012

    Gallery

    • Compact reinforced plinth
    • EDF-certified seismic locking system
    • Earthquake zones have been classified according to the UBC

ระบบค้นหาตัวแทนจำหน่าย

เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาตัวแทน
จำหน่ายชไนเดอร์ อิเล็คทริค ใกล้คุณได้อย่างสะดวก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ชมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลของเรา ซึ่งมีเครื่องมือและเอกสาร
ที่เป็นประโยชน์มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด