ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

XC1

Limit switches for materials handling applications

ประกาศสิ้นสุดการขาย

-

XC1
  • คุณสมบัติเด่น

    • Metal offer, complete switches
    • Degree of protection IP 65
    • Ambient temperature for operation -25°C … +70°C
    • Certifications : IEC, CSA, VDE
    • 3 tapped entries for n° 13 cable gland
    Limit switches with slow break contacts
    • With head for linear movement (plunger)
    5 models type of operator:
    • End plunger
    • End ball bearing plunger
    • Roller lever
    • Offset roller lever
    • Reinforced roller lever
    • Roller lever on needle roller bearing


    จุดเด่น

    The XC1 AC limit switches range is especially suitable for severe environments.

    การใช้งาน

    • Metal range for materials handling applications with strong environmental constraints (welding automotive industries, etc...)