แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

TeSys Deca - frame 3

Circuit-breakers, coordinated with TeSys Deca contactors, to protect motors up to 80 A (45 kW / 400 V)

Part of TeSys

Formerly named TeSys GV3. Motor circuit breakers providing overload and short-circuit protections, manual control and isolation, in a 55 mm wide housing.
TeSys Deca - frame 3 Schneider Electric Circuit-breakers, coordinated with TeSys Deca contactors, to protect motors up to 80 A (45 kW / 400 V)