Power supplies for industrial use, rail mounting
Single phase and 3-phase power supplies 100 V to 500 V - 7 W to 960 W
Part of Modicon
Regulated switch mode power supplies from 0.3 to 40 A for industrial applications
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์