แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

MiCOM H-Series Ethernet Switches

High availability Ethernet switches for harsh environments

Part of PowerLogic™

MiCOM H-Series is a range of highly available Ethernet switches for the substation environment. Designed to IEC 61000-4 & 60255-5, they are plug and play devices when used with factory settings. Several models are available according to network architectures.
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
MiCOM H-Series Ethernet Switches Schneider Electric High availability Ethernet switches for harsh environments
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์