Acti9 iPRD

SPD - Surge Protection Device Type 2, Type 3 or Type 2+3

Part of 9 Series

ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการกระแทกของฟ้าผ่าทางอ้อม มีตลับที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ รองรับตั้งแต่ 8 kA ถึง 65 kA และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN 61643-11:2011 — Modular surge arresters Type 2 with withdrawable cartridges, from 8 kA to 65 kA, recommended for incoming and secondary protection, compliant with IEC/EN 61643-11:2011
Acti9 iPRD Schneider Electric SPD - Surge Protection Device Type 2, Type 3 or Type 2+3