ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Altivar Easy 610

Drives for pumps and fans from 0.75 to 160 kW

Part of Easy Series

IP 20 frequency inverter for three-phase asynchronous motors, specially designed for pump and fan applications in the following market segments: Water & Wastewater, Oil & Gas, building management and energy plant.

ATV610 variable speed drive IP20 18.5kW