Easy Modicon M100
ตัวควบคุมโลจิก – สําหรับเครื่องจักรขนาดเล็กรองรับ I/O สูงสุดถึง 40 I/O Logic controllers - For simple machines up to 40 I/O
คุณสมบัติเด่น
Easy Modicon M100 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก
เพียงพอต่อความต้องการของตัวสินค้าและวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์
- I/O เพียงพอ (16, 24, 400)
- แหล่งจ่ายไฟ AC
- พอร์ตสายซีเรียล
- เอาท์พุทรีเลย์
ง่าย
- การติดตั้งและการโปรแกรมทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว: การเขียนโปรแกรมและการแสดงข้อมูลประกอบภาพ รวมไปถึงการทดสอบระบบที่ใช้งานได้ในซอฟต์แวร์ที่เข้าใจง่ายเพียงซอฟต์แวร์เดียว (ดาวน์โหลดฟรี; ไม่ต้องมีการฝึกอบรม)
- ง่ายต่อการทดสอบและการแก้ไขจุดบกพร่อง: มีพอร์ต USB เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน, รองรับการดาวน์โหลดผ่านพอร์ต USB โดยไม่ต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้ตัวอุปกรณ์
- ง่ายต่อการบํารุงรักษาและอัพเดตด้วย micro SD memory card (การทําสําเนาที่รวดเร็ว...)
- สวิตช์สั่งทำงาน/หยุดทำงาน
ความแข็งแรงทนทาน
- อินพุตได้รับการป้องกันจากแรงดันไฟฟ้าเกิน
- ระดับการป้องกัน IP20
- มีความเป็นฉนวนสูง / มีการป้อง EMC ในระดับสูง
ความพร้อม
- สนับสนุนโดยบริการของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติและการควบคุม
- พร้อมใช้งานตลอดเวลาตลอดทั้งเครือข่ายการจ่ายไฟฟ้าที่ครอบคลุม
Easy Modicon M100 are part of the Easy Series, the essential automation & control products from a worldwide leader.
When just enough is just right!Fit for purpose products
- Just enough I/Os (16,24,40)
- AC power supply
- Serial line port
- Relay outputs
Easiness
- Easy to set up and program: programming, visualization, and commissioning handled in just one intuitive software (free download ; no training required)
- Easy to test and debug: standard USB port, USB powerless download
- Easy to maintain and update with its micro SD memory card (fast duplication...)
- Run/stop switch
Robustness
- Inputs protected against overvoltage
- IP20 protection level
- High insulation / EMC level
Availability
- Supported by the service of Schneider Electric, a worldwide leader in automation and control
- Wide availability throughout an extensive distribution network
จุดเด่น
ผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมอัตโนมัติจากผู้นําระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติ
ตัวควบคุม Easy Modicon M100 เป็นผลิตภัณฑ์ระดับเริ่มต้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มตลาดที่อยู่ในช่วงของการเริ่มเติบโตและมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้ โดยเฉพาะ
เหมาะสําหรับจุดประสงค์ในราคาที่มีราคาไม่แพง โดยไม่สูญเสียผลกระทบต่อความง่าย ความทนทาน ความพร้อมใช้งาน และบริการ
Introducing the Easy Series, the essential automation & control products from a worldwide leader in automation.
Easy Modicon M100 controllers are entry-level products that are perfectly tailored to meet the specific requirements of emerging markets.
In other words, they answer to the following challenges: fit for purpose at affordable price with no compromise on easiness, robustness, availability and services.
การใช้งาน
ตัวควบคุมโลจิก Easy Modicon M100 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับ:
อุตสาหกรรม: ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตขนาดเล็ก/เครื่องประกอบหรือเครื่องบรรจุภัณฑ์ เช่น:
- เครื่องบดอัด, กระบวนการบรรจุ
- ชุดลําเลียง/สายพานลำเลียง และชุดจัดเรียงสินค้า
- แพลตฟอร์มยกระดับสินค้า
- ปั๊ม
เชิงพาณิชย์และอาคาร:
- ระบบอัตโนมัติการควบคุมทางกั้นการเข้า-ออก
- ระบบอัตโนมัติสําหรับการเปิด - ปิด ประตู
- เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ (ล้างรถยนต์อัตโนมัติ)
- จอแสดงผลอัตโนมัติ
- ระบบควบคุมแสงสว่าง
Easy Modicon M100 logic controllers have been specifically designed for:
Industry: Automation of small finishing, production, assembly or packaging machines, such as:
- Compactors, baling presses,
- Conveyors and palletisers
- Goods elevating platforms
- Pumping
Commercial and building:
- Barrier, access and entry control automated systems
- Door, awning, roller blind automated system
- Automatic washing machines (car wash)
- Automatic dispensers
- Lighting control