ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

TeSys GV5, GV6

Circuit-breakers, coordinated with TeSys D and TeSys F contactors, to protect motors up to 500 A (250 kW / 400 V)

Part of TeSys

*TeSys GV5 & GV6 range of motor circuit breakers are designed for protecting motors from over-load, short circuit faults, phase unbalance or phase-loss.

TeSys GV5, GV6