ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

TeSys D

Contactors to control motors up to 150 A (75 kW / 400 V)

Part of TeSys

TeSys D contactors and reversing contactors are available from 9 A to 150 A (inductive motor), and from 20 A to 200 A (resistive loads) in 3-pole and 4-pole versions.

TeSys D