คอนแทคเตอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 1000 A (560 kW / 400 V) หรือโหลดความต้านทานสูงสุด 2600 A — Contactors to control motors up to 1000 A (560 kW / 400 V) or resistive loads up to 2600 A
Part of TeSys
คอนแทคเตอร์ TeSys F ควบคุมมอเตอร์สูงสุด 800 A (450 kW / 400 V) — TeSys F contactors to control motors up to 800 A (450 kW / 400 V) have been replaced with the newTeSys Giga contactors.