Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

Phaseo ABL1

Single phase power supplies 100 V to 240 V - 60 W to 240 W

Regulated switch mode power supplies from 2.5 to 10 A for repetitive machines

Phaseo ABL1
      • 9 products available

        • ราคาถูกที่สุด
          ABL1REM12050 Schneider Electric

          ABL1REM12050

          regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 12 V output - 60 W
        • ราคาถูกที่สุด
          ABL1REM24025 Schneider Electric

          ABL1REM24025

          regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 60 W
        • ราคาถูกที่สุด
          ABL1REM24042 Schneider Electric

          ABL1REM24042

          regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 100 W
        • ราคาถูกที่สุด
          ABL1REM24062 Schneider Electric

          ABL1REM24062

          regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 150 W
        • ราคาถูกที่สุด
          ABL1REM24100 Schneider Electric

          ABL1REM24100

          regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 240 W
        • ราคาถูกที่สุด
          ABL1RPM12083 Schneider Electric

          ABL1RPM12083

          regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 12 V output - 100 W
        • ราคาถูกที่สุด
          ABL1RPM24042 Schneider Electric

          ABL1RPM24042

          regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 100 W
        • ราคาถูกที่สุด
          ABL1RPM24062 Schneider Electric

          ABL1RPM24062

          regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 150 W
        • ราคาถูกที่สุด
          ABL1RPM24100 Schneider Electric

          ABL1RPM24100

          regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 240 W