แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

MCSet 24 kV

Primary AIS MV Switchgear withdrawable CB up to 24 kV 2500 A

Part of SeT Series

MCSet 24 กิโลโวลต์ สวิตช์เกียร์ AIS MV หลักแบบ withdrawable CB สูงสุด 24 kV 2500A — MCSet Active is a modular indoor MV switchgear, that helps users manage safe and reliable access to primary distribution electrical networks in HV/MV or MV/MV substations. The Active variants include embedded health sensors and anywhere operation thanks to 24/7 connectivity that helps simplify everyday operations and maintenance.
MCSet 24 kV Schneider Electric Primary AIS MV Switchgear withdrawable CB up to 24 kV 2500 A