รุ่น
TeSys Hybrid
สตาร์ทเตอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษสำหรับมอเตอร์ asynchronous สูงสุด 6.5 A (3 kW / 400 V) — Ultra-compact starters for asynchronous motors up to 6.5 A (3 kW / 400 V) การผสานรวมมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ที่ดีและเรียบง่ายยิ่งขึ้นในแผงควบคุมของคุณ สำหรับการใช้งานมาตรฐานหรือห่วงโซ่ความปลอดภัย — Formerly named TeSys H. Greater and simpler motor starter integration in your control panel, for standard applications or safety chain.Part of TeSysดูผลิตภัณฑ์ TeSys Deca contactors
Contactors สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 150 A (75 kW / 400 V) — Contactors to control motors up to 150 A (75 kW / 400 V) คอนแทคเตอร์และคอนแทคเตอร์แบบย้อนกลับตั้งแต่ 9 A ถึง 150 A (การควบคุมมอเตอร์) และตั้งแต่ 20 A ถึง 200 A (การควบคุมโหลดตัวต้านทาน) ในรุ่น 3 และ 4 โพล — Formerly named TeSys D,Part of TeSysstrong Contactors /strong and reversing strong contactors /strong from 9 A to 150 A (motor control), and from 20 A to 200 A (resistive load control) in 3-pole and 4-pole versions. ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ TeSys K contactors
คอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัดสำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 16 A (7.5 kW / 400 V) — Compact contactors to control motors up to 16 A (7.5 kW / 400 V) TeSys K คือกลุ่มคอนแทคเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่มีตัวเลือกการเชื่อมต่อเทอร์มินัลและแรงดันไฟฟ้าคอยล์ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์นี้มีเวอร์ชันเฉพาะสำหรับการใช้งานระบบรางรถไฟ (TeSys S207) และ electrodomestic (TeSys S335) — TeSys K is a compactPart of TeSysstrong contactor /strong range with a wide variety of coil voltage and terminal connection options. The offer features specific versions for railway (TeSys S207) and electrodomestic (TeSys S335) applications. ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ TeSys Giga contactors
คอนแทคเตอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 800 A (450 kW / 400V) หรือสลับสูงสุด 1050A — Contactors to control motors up to 800 A (450 kW / 400V) or switch power up to 1050A TeSys Giga คือรุ่นคอนแทคเตอร์กระแสสูงตั้งแต่ 115 A ถึง 800 A สำหรับการใช้งาน AC-3 (มอเตอร์) และตั้งแต่ 250 A ถึง 1050 A สำหรับการใช้งาน AC-1 (การต้านทาน) — TeSys Giga is the range of high currentPart of TeSysstrong contactors /strong from 115 A to 800 A for AC-3 (motor) applications and from 250 A to 1050 A for AC-1 (resistive) applications. ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ TeSys F
คอนแทคเตอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์สูงสุด 1000 A (560 kW / 400 V) หรือโหลดความต้านทานสูงสุด 2600 A — Contactors to control motors up to 1000 A (560 kW / 400 V) or resistive loads up to 2600 A คอนแทคเตอร์ TeSys F ควบคุมมอเตอร์สูงสุด 800 A (450 kW / 400 V) — TeSys FPart of TeSysstrong contactors /strong to control motors up to 800 A (450 kW / 400 V) have been replaced with the new a href="https://www.se.com/th/en/product-range/26322422" TeSys Giga strong contactors /strong /a . ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ TeSys Control Relays
รีเลย์ TeSys D,K และ SK สำหรับวงจรควบคุม — TeSys D,K and SK Relays for control circuits รีเลย์ควบคุม TeSys D, K และ SK กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยรีเลย์ รีเลย์ควบคุมขนาดเล็ก บล็อกหน้าสัมผัสเสริม โมดูลตัวป้องกันคอยล์ และอุปกรณ์เสริม — TeSys D, K and SK Control Relays are ranges that includes relays, mini-control relays, auxiliary contact blocks, coil suppressor modules and accessoriesPart of TeSysดูผลิตภัณฑ์ TeSys GC, GY, GF
คอนแทคเตอร์ที่มีโปรไฟล์โมดูลาร์ราง DIN เพื่อควบคุมมอเตอร์สูงสุด 100 A (60 kW / 400 V) — Contactors with DIN-rail modular profiles, to control motors up to 100 A (60 kW / 400 V) TeSys GC, GY, GF กลุ่มคอนแทคเตอร์และรีเลย์แบบโมดูลาร์รองรับตั้งแต่ 16 ถึง 100 A ได้รับการออกแบบมาเพื่อหลากหลายการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม — TeSys GC, GY, GF is a range of modular contactors and relays from 16 to 100 A designed for multiple applications in a variety of industries.Part of TeSysดูผลิตภัณฑ์