รุ่น
Acti9 iC60
มินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ สูงสุด 63 A — Miniature Circuit Breakers up to 63 A เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กช่วยให้คุณอุ่นใจได้ในเรื่องการป้องกันวงจรและความต่อเนื่องของการบริการ เหมาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานในสภาพแวดล้อมและเครือข่ายที่ปนเปื้อน ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม IEC 60947 — Giving you absolute peace of mind when it comes to circuit protection and continuity of service, the miniature circuit breakers are especially ideal if you are working within polluted environments and networksPart of 9 Seriesดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ Acti9 C120
มินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ สูงสุด 125 A — Miniature Circuit Breakers up to 125 A มินิเอเจอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB) รุ่น Acti9 C120 เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการป้องกันวงจรไฟฟ้าในอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม สามารถป้องกันวงจรจากกระแสลัดวงจรและกระแสไฟเกิน — Acti9 C120 Miniature Circuit Breakers (MCB) has been designed to offer enhanced protection by preventing and protecting people and equipment from electrical threats such as short circuits, earth leakages with Vigi for C120, overload currents and morePart of 9 Seriesดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ Acti9 NG125
มินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ประสิทธิภาพสูง รองรับสูงสุด 125 A — High performance Miniature Circuit Breakers up to 125 A ได้รับการออกแบบให้ทนต่อการติดตั้งแม้กระทั่งการติดตั้งในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนที่สุด ให้การปกป้องที่สําคัญต่ออาคารในอุตสาหกรรม และอาคารที่สําคัญ — Enhancing protection in industrial and tertiary buildings, the Din Rail Modular Circuit Breakers provide you with optional auxiliaries, a choice of breaking capacities and tripping curves.Part of 9 Seriesดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ Acti9 iK60
มินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์รองรับสูงสุด 63 A — Miniature circuit breaker up to 63A Miniature circuit breaker up to 63A Acti9 KPart of 9 Seriesดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ Acti9 NG125 L-MA
ป้องกันมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ สูงสุด 80 A — Motor starter protection up to 80 A Acti9 Circuit Breaker for motor starter protectionPart of 9 Seriesดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์