Industrial PC

Industrial PC หรือ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคืออะไร? Industrial PC เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทนทานที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย รวมถึงอุณหภูมิสูงสุด การสั่นสะเทือน และฝุ่น ใช้ในระบบอัตโนมัติ การควบคุม และการรวบรวมข้อมูล IPC ให้ความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานในระยะยาว

คุณลักษณะของ Industrial PC
การออกแบบที่ทนทาน: ตู้ที่ทนทานสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
ความทนทานต่ออุณหภูมิและการกระแทก: ทำงานในสภาวะที่รุนแรง
ความพร้อมใช้งานในระยะยาว: ยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
การทำงานไร้พัดลม: ระบบทำความเย็นแบบ passive เพื่อความน่าเชื่อถือ
I/O สำหรับอุตสาหกรรม: USB, Ethernet และอินเตอร์เฟสเฉพาะทาง
ตัวเลือกการติดตั้ง: รองรับการติดตั้งบนแผงและหนังสือ
แหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้: อินพุตที่เสถียรพร้อมการป้องกัน

ระบบ Advanced Display
หน้าจอสัมผัส: ง่ายต่อการโต้ตอบกับผู้ปฏิบัติงาน
มุมมองแบบกว้าง: มองเห็นได้ชัดเจนจากตำแหน่งต่างๆ
แผงที่ทนทาน: ทนต่อฝุ่น น้ำ และแรงกระแทก
PCs และจอมอนิเตอร์ Flat Panel: โซลูชันการตรวจสอบจากระยะไกลหรือผสานรวม

สำรวจกลุ่มผลิตภัณฑ์ Industrial PCs ที่ใช้งานง่ายอย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน Industrial PCs ของเราผสานเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้เป็นโซลูชันที่น่าสนใจและเปิดกว้าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักร โดยมีให้เลือกหลากหลายขนาดหน้าจอ (ตั้งแต่ 10.1" ถึง 21.5") พร้อมหน้าจอแบบ Multi-touch Projected Capacitive และความสามารถในการปรับแต่งสูง (High Modularity)