รุ่น
Galaxy VS
High-efficiency, modular 10-150 kW 3-phase UPS with eConversion for edge, small, and medium data centers and business-critical applications. Optimize TCO with Galaxy Lithium-ion battery options. UPS 3 เฟส ที่มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รองรับตั้งแต่ 20 ถึง 150 kW (480 V), 10 ถึง 150 kW (400 V) และ 10 ถึง 75 kW (208 V) — Increased availability. Reduced operating costs. First class power protection for critical infrastructure.Part of Galaxyดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ Galaxy VM
High-efficiency, modular 160-225kVA 3-phase UPS that seamlessly integrates into medium data centers and industrial or facilities applications. Optimize TCO with a Galaxy lithium-ion battery solution. UPS 3 เฟส สำหรับแรงดันไฟฟ้า 480 V ในช่วง 160 ถึง 225 kVA และแรงดันไฟฟ้า 400 V ในช่วง 160 ถึง 200 kVA เหมาะสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดกลาง อุตสาหกรรม ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการรักษาความต่อเนื่องของงานที่ไม่สามารถขาดช่วงได้ — Trusted partner for your business continuityPart of Galaxyดูผลิตภัณฑ์ Galaxy VL
High-efficiency, scalable, and modular 200-500 kW 3-phase UPS with redundant design, low TCO, and lithium-ion battery options for medium and large data centers and mission critical environments. UPS 3 เฟส เพื่อการใช้งานในศูนย์ข้อมูลขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งสถานที่ที่ไฟฟ้าไม่สามารถหยุดชะงักได้ ปรับขนาดได้ตั้งแต่ 200 ถึง 500 kVA/kW — Increased availability. Reduced operating costs. First class power protection for critical infrastructure.Part of Galaxyดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ Galaxy VX
High-efficiency, modular 500-1500 kW 3-phase UPS with eConversion and lithium-ion battery options. Ideal for large to hyperscale data centers and industrial applications. ระบบป้องกันพลังงาน 3 เฟสที่มีประสิทธิภาพสูง มาพร้อมกับโหมดการทำงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 500 ถึง 1500 kVA ระบบนี้มีคุณสมบัติเด่นที่โหมด ECOnversion ซึ่งเป็นโหมดที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง — Featuring ultra-efficient ECOnversion modePart of Galaxyดูผลิตภัณฑ์ Galaxy VXL
The ultra-compact, modular Galaxy VXL 500-1250 kW (400V) 3-phase UPS is the highly available, sustainable backbone for critical infrastructure Featuring eConversion and compatibility with lithium-ion batteriesPart of Galaxyดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ Easy UPS 3-Phase Modular
Easy UPS 3-Phase Modular 50-250 kW (400V) features robust power protection and lithium-ion battery compatibility in a capital-expenditure-friendly package ideal for business-critical applications Easy UPS 3-Phase Modular 50-250 kW (400V) ระบบ UPS ที่ทนทานสูงและสามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้ เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ที่มีการดำเนินงานที่สำคัญต่อธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Easy — Easy UPS 3-Phase Modular UPS is easy to select, quote, install, and maintain, with modular architecture that enables redundant, scalable options and Live Swap of power and bypass modules with no scheduled down time, and parallel capability for capacity or redundancyPart of Easy Seriesดูผลิตภัณฑ์ Easy UPS 3L
250-600 kVA, 400V easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 3 phase UPS for commercial and industrial applications. UPS 3 เฟส 250-600 kVA, 400V กำหนดค่าง่าย ใช้งานง่าย และบำรุงรักษาง่ายสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งของซีรีส์ Easy — Business continuity made easy with optimized capital investment.Part of Easy Seriesดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ Easy UPS 3S
10-40kVA, 208/400V easy-to-install, easy-to-use, and easy-to-service 3 phase UPS for small data centers and other business critical applications ระบบ UPS 3 เฟส 10-40kVA, 208/400V ระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานง่าย ทั้งในการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา โดยเหมาะสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กและสถานที่ที่การดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจ ระบบนี้มีไว้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่สะดุด — Business continuity made easyPart of Easy Seriesดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ Easy UPS 3M
60-200 kVA (400V) and 50-100 kVA (208V) easy-to-install, easy-to-connect, easy-to-use, and easy-to-service 3 phase UPS for small and medium data centers and other business critical applications. กำลังไฟฟ้า 60-200 kVA (400V) and 50-100 kVA (208V) ง่ายต่อการติดตั้ง การเชื่อมต่อ การใช้งาน และการบำรุงรักษา เหมาะสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และสถานที่ที่สำคัญต่อธุรกิจอื่นๆ ที่มุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจแบบต่อเนื่องเป็นเรื่องง่าย — Business continuity made easyPart of Easy Seriesดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ Symmetra PX
High-performance, right-sized, modular, scalable 10-500 kW 3-phase UPS for any size data center or facility UPS 3 เฟส 10-500 kW 3 เฟส มีประสิทธิภาพสูง ขนาดเหมาะสม ที่มีประสิทธิภาพสูง มีการออกแบบที่เหมาะสมและเป็นโมดูลาร์ และสามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่ 10 ถึง 500 kW ซึ่งเหมาะสำหรับศูนย์ข้อมูลหรือสถานที่ต่างๆ — The right-sized UPS for demanding business critical applicationsPart of Galaxyดูผลิตภัณฑ์ Galaxy Lithium-ion Battery Systems
A compact, lightweight, long-lasting, and sophisticated lithium-ion battery solution for uninterruptible power supplies. โซลูชันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานได้ยาวนานและซับซ้อน สำหรับการจ่ายไฟสำรอง ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม เพิ่มความพร้อมใช้งานและความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญของคุณ — Reduce total cost of ownership. Increase availability and resiliency of your critical power infrastructure.Part of Galaxyดูผลิตภัณฑ์ Galaxy VS Accessories
Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications. UPS 3 เฟสขนาด 20 ถึง 150 kW (480 V), 10 ถึง 150 kW (400 V) และ 10 ถึง 75 kW (208 V) สำหรับศูนย์ข้อมูล Edge ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ลดต้นทุนการดำเนินงาน ปกป้องพลังงานระดับเฟิร์สคลาส — Increased availability. Reduced operating costs. First class power protection for critical infrastructure.Part of Galaxyดูผลิตภัณฑ์ Easy UPS 3-Series Accessories
Accessories for Easy UPS 3-phase UPSs for small, medium, and large data centers and other business critical applications. อุปกรณ์เสริมสำหรับ Easy UPS 3 เฟส สำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ และการใช้งานอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งยวดต่อธุรกิจ — Business continuity made easyPart of Easy Seriesดูผลิตภัณฑ์ EcoStruxure Battery Management System
ระบบการจัดการแบตเตอรี่อุตสาหกรรม — Industrial battery management system EcoStruxure Battery Management System เป็นโซลูชันสำหรับปรับสมดุลประจุของบล็อกแบตเตอรี่แต่ละบล็อกและตรวจติดตามแรงดันไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ อุณหภูมิ และระดับอิเล็กโทรไลต์ (ตัวเลือก) — EcoStruxure Battery Management System is a solution for balancing the charge of each battery block and continuously monitors the voltage, impedance, temperature and as an option the electrolyte levelดูรายละเอียด Symmetra PX Accessories
Accessories for high-performance, right-sized, modular, scalable 3 phase UPS (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) for any size data center or facility อุปกรณ์เสริมสำหรับ UPS 3 เฟส ประสิทธิภาพสูง ขนาดเหมาะสม แบบโมดูลาร์และปรับขนาดได้ (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) เหมาะสำหรับศูนย์ข้อมูลหรือสถานที่ทุกขนาด UPS ขนาดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่สำคัญทางธุรกิจที่มีความต้องการสูง — The right-sized UPS for demanding business critical applicationsPart of Galaxyดูผลิตภัณฑ์