Secondary Air Insulated Switchgear
สวิตช์เกียร์แบบฉนวนอากาศ (AIS) เป็นส่วนประกอบสำคัญของการจ่ายไฟฟ้าแรงดันไฟปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครือข่ายการจ่ายไฟฟ้ารอง และโดยทั่วไปจะได้รับการออกแบบในช่วง 12 kV ถึง 36 kV
- ฉนวนอากาศ: สวิตช์บอร์ด MV ที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีฉนวนอากาศเป็นตัวกลางของฉนวนหลักระหว่างส่วนประกอบที่มีไฟฟ้า และมีการออกแบบที่ผ่านการพิสูจน์ในภาคสนามเพื่อความอบอุ่นใจ โดยการทำให้กระบวนการออกแบบและการบำรุงรักษามีความง่ายขึ้น
- การออกแบบแบบโมดูล:มีโครงสร้างแบบโมดูลที่สามารถปรับ ขยาย และรวมหน่วยเพิ่มเติมเข้าด้วยกันได้ตามต้องการอย่างง่ายดาย
- ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ:ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยสูง ประกอบด้วยอุปกรณ์ต้านทานไฟฟ้าลัดวงจรและอุปกรณ์ป้องกันขั้นสูงเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์จากแรงดันไฟเกินและไฟฟ้าลัดวงจร
สวิตช์เกียร์ AIS รองโดยทั่วไปจะประหยัดต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความยืดหยุ่น และปรับขนาดได้
สวิตช์เกียร์ AIS รองรุ่นล่าสุดของเราเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมและการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่และเชิงพาณิชย์ การผลิตไฟฟ้า และโครงข่ายอัจฉริยะ
สามารถเข้าถึงส่วนประกอบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ดำเนินการบำรุงรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การเชื่อมต่อ IoT ล่าสุดช่วยให้มีความเป็นไปได้ในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดระยะเวลาการหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด
สวิตช์เกียร์ AIS รองประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:
- เซอร์กิตเบรกเกอร์: เทคโนโลยีสุญญากาศหรือปราศจาก SF6 สำหรับการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
- สวิตซ์แยกวงจรและสายดิน: ให้การแยกที่ปลอดภัยและต่อสายดินวงจรอย่างในระหว่างการบำรุงรักษา
- หม้อแปลงเครื่องมือวัด: วัดและตรวจติดตามพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น กระแสไฟและแรงดันไฟ
- รีเลย์ป้องกัน: ตรวจจับความผิดพลาดและควบคุมเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เครือข่ายได้รับความเสียหาย