รุ่น
Square D QOE, QOvs, QObvs
อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าชนิดปลั๊กออน สำหรับตู้ไฟฟ้า Fast plug on type final distribution devices ครอบคลุมทุกอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าชนิดปลั๊กออนสำหรับที่พักอาศัย Full range of fast plug on devices for residential panelboardsPart of Square D QOดูผลิตภัณฑ์ Square D enclosures, Consumer unit, ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต
Consumer unit รุ่นคลาสสิคพลัสและอีแอล Square D Classic+, EL Consumer Unit สแควร์ดีคลาสสิคพลัสเป็นตู้โลหะที่มีฝาปิดแบบโปร่งใสพร้อมระบบบัสบาร์ที่รองรับปลั๊กออน เป็นตู้เฟสเดียว (SPN) ตู้สแควร์ดีคลาสสิคพลัส มี 2 แบบ คือ แบบบัสบาร์เดี่ยว รองรับ MCB (2P) หรือ RCBO (2P) เป็น incomer และ MCB/RCBO 1P เป็น outgoers และแบบแยกกลุ่มกันดูด สามารถรับ MCB (2P) หรือ RCBO (2P) เป็น primary incomer และ RCCB เป็น secondary incomer ตัว secondary incomer ผ่านการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน IEC 61439ดูผลิตภัณฑ์ Square D Load Center ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ดี
ตู้โหลดเซ็นเตอร์สแควร์ดี Square D Classic, Square D Visismart Load Center ตู้ไฟสำหรับไฟฟ้า 3 เฟส รองรับวงจรย่อยตั้งแต่ 12 ถึง 48 ช่อง มีระบบบัสบาร์ช่วยลดการเดินสายไฟภายในตู้ ออกแบบมาเพื่อรองรับเบรกเกอร์สแควร์ดีรุ่น QO โดยเฉพาะ รองรับกระแสลัดวงจรสูงสุดถึง 25kA ได้มาตรฐาน IEC 60439, BS5486 มอก. 1436-2540 ติดตั้งได้ง่าย, รวดเร็ว, ลดข้อผิดพลาดในการเข้าสายไฟ Square D Load Center are available in 3 phases variant. Branch circuit breaker can be selected from 12 ways up to 48 waysดูผลิตภัณฑ์