Modicon Quantum automation platform
    product or component type
    Analogue input module
    Complementary
    analogue input number
    8
    input type
    Differential
    addressing requirement
    9 input words
    analogue input type
    Temperature probe - 100...450 °C Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000
    Temperature probe - 200...850 °C Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000
    Temperature probe - 60...180 °C Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000
    Temperature probe 0.5 mA Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000
    Temperature probe 2.5 mA Pt 100, Pt 200, Ni 100, Ni 200
    analogue input resolution
    13 bits
    input impedance
    >= 10 MOhm
    absolute accuracy error
    0.1 °C
    linearity error
    +/- 0.01 % full scale
    +/- 0.5 °C
    accuracy drift according to temperature
    +/- 0.5 °C at 25 °C
    +/- 0.9 °C at 0...60 °C
    isolation between channels and bus
    2500 V DC for 60 s
    1780 V AC 47...63 Hz for 60 s
    isolation between channels
    300 Vrms AC
    update time
    1200 ms 3 wires
    640 ms 2 wires/4 wires
    fault type
    Broken wire
    Overtacking scale
    marking
    CE
    local signalling
    1 LED green bus communication is present (Active)
    1 LED red external fault
    8 LEDs green channel is turned on
    8 LEDs red channel fault
    bus current requirement
    200 mA
    power dissipation in W
    1 W
    module format
    Standard
    product weight
    0.3 kg
    Environment
    standards
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    product certifications
    CUL
    FM Class 1 Division 2
    resistance to electrostatic discharge
    4 kV contact conforming to IEC 801-2
    8 kV on air conforming to IEC 801-2
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m 80...1000 MHz conforming to IEC 801-3
    ambient air temperature for operation
    0...60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    relative humidity
    95 % without condensation
    operating altitude
    <= 5000 m
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    • French
    Catalogue
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (รุ่น 3.0)
    User guide
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (รุ่น 16)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (รุ่น 05)
    วันที่ 7/14/18
    ขนาด 9.7 MB
    Transparent Ready, User Guide (รุ่น 2)
    วันที่ 7/14/18
    ขนาด 5.4 MB
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CAD for 140ARI03010: analog input module Modicon Quantum - 8 I Ni / Pt 100, 200, 500, 1000 (รุ่น 1.0)
    Analog I/O module (รุ่น 1.0)
    วันที่ 4/25/17
    ขนาด 9.4 KB
    วันที่ 4/25/17
    ขนาด 445.1 KB
    วันที่ 4/25/17
    ขนาด 28 KB
    วันที่ 4/25/17
    ขนาด 143.5 KB
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/19/18
    ขนาด 363.5 KB
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (รุ่น 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 2/11/19
    ขนาด 395.6 KB
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Quantum - Rockwell PLC-5 to Quantum I/O Modernization, Instruction Sheet (รุ่น 00)
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/19/18
    ขนาด 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 8/6/18
    ขนาด 510.4 KB
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (รุ่น 1.0)
    Marine certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (รุ่น 1.0)
    วันที่ 1/16/18
    ขนาด 6.6 MB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 1/16/18
    ขนาด 504.7 KB
    วันที่ 1/16/18
    ขนาด 68 KB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (รุ่น 1.0)
    วันที่ 1/16/18
    ขนาด 2.6 MB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (รุ่น 1.0)
    วันที่ 1/16/18
    ขนาด 173.6 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (รุ่น 1.0)
    วันที่ 1/29/19
    ขนาด 181.4 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
  • Dimensions Drawings

    Racks for Modules Mounting
    Dimensions of Modules and Racks


    (1)
    2 slots
    (2)
    3 slots
    (3)
    4 slots
    (4)
    6 slots
    (5)
    10 slots
    (6)
    16 slots


  • Connections and Schema

    RTD Input 8-Channel Module
    Wiring Diagram