Control
    range
    Acti 9
    product name
    Reflex iC60
    device short name
    Reflex iC60N
    product or component type
    Integrated control circuit breaker
    poles description
    4P
    number of protected poles
    4
    network type
    AC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    C
    Complementary
    [In] rated current
    40 A
    network frequency
    50/60 Hz
    breaking capacity code
    N
    breaking capacity
    20 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V AC
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Remote control by continuous command
    Remote control by pulse
    Toggle
    ON/OFF button
    control signal type
    Impulse
    Maintained very low voltage
    Maintained
    local signalling
    Flashing LED: device tripped
    Green LED: device ON
    Red LED: fault
    Flashing LED: device ready
    Flashing LED: device overheat
    [Uc] control circuit voltage
    230 V AC 50/60 Hz
    24 V AC 50/60 Hz
    48 V AC 50/60 Hz
    24 V DC
    48 V DC
    [Us] rated supply voltage
    230 V AC at 50/60 Hz
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    9 mm pitches
    13
    height
    84 mm
    width
    117 mm
    depth
    77 mm
    colour
    White
    mechanical durability
    50000 cycles
    electrical durability
    AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
    provision for padlocking
    Padlockable
    locking options description
    Padlock in OFF position
    earth-leakage protection
    Separate block
    product compatibility
    With PLC
    Environment
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    pollution degree
    3
    tropicalisation
    2
    relative humidity
    93 % at 40 °C
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
    EcoStruxure Power connected products - catalogue 2019 (รุ่น 4.1)
    วันที่ 7/11/19
    ขนาด 14 MB
    User guide
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti 9 Smartlink Ethernet Communication System - User Manual (รุ่น 03)
    วันที่ 5/5/16
    ขนาด 18.4 MB
    Acti 9 Smartlink Modbus - User Manual (รุ่น 00)
    วันที่ 1/14/15
    ขนาด 635.7 KB
    Acti 9 Smartlink Modbus Communication System - User Manual (english title) (รุ่น 06)
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/17/19
    ขนาด 195.3 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/17/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง