Remote control auxiliary
    device short name
    RCA iC60
    signal contacts composition
    1 OF volt-free contacts
    1 OF Ti24
    1 SD Ti24
    signalling circuit voltage
    Volt-free contact 24...230 V 0.01…1 A AC
    Ti24 24 V 100 mA DC
    Complementary
    control type
    Remote control impulse and maintained 230 V AC 50/60 Hz
    Remote control maintained Ti24 24 V DC
    input current
    5 mA impulse
    5 mA maintained
    5.5 mA maintained very low voltage
    impulse duration
    >= 200 ms control circuit
    response time
    < 500 ms
    [Us] rated supply voltage
    230 V AC 50/60 Hz
    power consumption in W
    1 W
    [Ui] rated insulation voltage
    400 V
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV
    value of setting
    Auto: remote control authorized
    Off: remote control inhibited
    Mode 1: central control
    Mode 3: central control and local override
    Position A: reclosing authorized after tripping
    Position B: reclosing inhibited after tripping
    local signalling
    Flashing green LED: ready to operate
    Flashing orange LED: not operational
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    DIN rail
    comb busbar and distribution block compatibility
    NO
    9 mm pitches
    7
    height
    93 mm
    width
    63 mm
    depth
    75.5 mm
    net weight
    400 g
    colour
    White
    electrical durability
    10000 cycles
    mechanical durability
    10000 cycles
    provision for padlocking
    Padlockable
    wire stripping length
    Power supply: 10 mm for bottom connection
    Input: 10 mm for bottom connection
    Output: 8 mm for top connection
    Ti24 interface: 10 mm for terminal connection
    tightening torque
    Auxiliary output: 0.7 N.m
    Auxiliary supply: 1 N.m
    Auxiliary input: 1 N.m
    physical interface
    Ti24
    range compatibility
    Acti 9 iC60
    Acti 9 iC65
    iMDU voltage adaptor
    PLC
    product compatibility
    2P iC60
    1P + N iC60
    1P iC60
    1P iC65
    2P iC65
    iMDU
    PLC
    Environment
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    pollution degree
    3 conforming to IEC 60947
    overvoltage category
    II
    tropicalisation
    2
    relative humidity
    93 % at 40 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh Regulation
    REACh free of SVHC
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
    EcoStruxure Power connected products - catalogue 2019 (รุ่น 4.1)
    วันที่ 7/11/19
    ขนาด 14 MB
    User guide
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti 9 Smartlink Modbus Communication System - User Manual (english title) (รุ่น 06)
    Acti 9 Smartlink Ethernet Communication System - User Manual (รุ่น 03)
    วันที่ 5/5/16
    ขนาด 18.4 MB
    Acti 9 Smartlink Modbus - User Manual (รุ่น 00)
    วันที่ 1/14/15
    ขนาด 635.7 KB
    Application solutions
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Améliorer la gestion d’un éclairage public dans une ville (รุ่น 1.1)
    วันที่ 9/12/17
    ขนาด 361.8 KB
    Improving management of a public lighting system in a town (รุ่น 1.1)
    วันที่ 6/10/16
    ขนาด 350.5 KB
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (รุ่น 1.1)
    วันที่ 11/23/16
    ขนาด 515 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/15/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (รุ่น 1.1)
    วันที่ 11/23/16
    ขนาด 401.7 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/15/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง