Remote control auxiliary
    device short name
    RCA iC60
    signal contacts composition
    1 OF volt-free contacts
    1 OF Ti24
    1 SD Ti24
    signalling circuit voltage
    Volt-free contact 24...230 V 0.01…1 A AC
    Ti24 24 V 100 mA DC
    Complementary
    control type
    Remote control impulse and maintained 230 V AC 50/60 Hz
    Remote control maintained Ti24 24 V DC
    input current
    5 mA impulse
    5 mA maintained
    5.5 mA maintained very low voltage
    impulse duration
    >= 200 ms control circuit
    response time
    < 500 ms
    [Us] rated supply voltage
    230 V AC 50/60 Hz
    power consumption in W
    1 W
    [Ui] rated insulation voltage
    400 V
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV
    value of setting
    Auto: remote control authorized
    Off: remote control inhibited
    Mode 1: central control
    Mode 3: central control and local override
    Position A: reclosing authorized after tripping
    Position B: reclosing inhibited after tripping
    local signalling
    Flashing green LED: ready to operate
    Flashing orange LED: not operational
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    DIN rail
    comb busbar and distribution block compatibility
    NO
    9 mm pitches
    7
    height
    93 mm
    width
    63 mm
    depth
    75.5 mm
    product weight
    430 g
    colour
    White
    electrical durability
    10000 cycles
    mechanical durability
    10000 cycles
    provision for padlocking
    Padlockable
    wire stripping length
    Power supply: 10 mm for bottom connection
    Input: 10 mm for bottom connection
    Output: 8 mm for top connection
    Ti24 interface: 10 mm for terminal connection
    tightening torque
    Auxiliary output: 0.7 N.m
    Auxiliary supply: 1 N.m
    Auxiliary input: 1 N.m
    physical interface
    Ti24
    range compatibility
    Acti 9 iC60
    Acti 9 iC65
    iMDU voltage adaptor
    PLC
    product compatibility
    3P or 4P iC60
    3P or 4P iC65
    iMDU
    PLC
    Environment
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    pollution degree
    3 conforming to IEC 60947
    overvoltage category
    II
    tropicalisation
    2
    relative humidity
    93 % at 40 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh Regulation
    REACh free of SVHC
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
    EcoStruxure Power connected products - catalogue 2019 (รุ่น 4.1)
    วันที่ 7/11/19
    ขนาด 14 MB
    User guide
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti 9 Smartlink Modbus - User Manual (รุ่น 00)
    วันที่ 1/14/15
    ขนาด 635.7 KB
    Acti 9 Smartlink Ethernet Communication System - User Manual (รุ่น 03)
    วันที่ 5/5/16
    ขนาด 18.4 MB
    Acti 9 Smartlink Modbus Communication System - User Manual (english title) (รุ่น 06)
    Application solutions
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Improving management of a public lighting system in a town (รุ่น 1.1)
    วันที่ 6/10/16
    ขนาด 350.5 KB
    Améliorer la gestion d’un éclairage public dans une ville (รุ่น 1.1)
    วันที่ 9/12/17
    ขนาด 361.8 KB
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (รุ่น 1.1)
    วันที่ 11/23/16
    ขนาด 515 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/17/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (รุ่น 1.1)
    วันที่ 11/23/16
    ขนาด 401.7 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/17/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง