Automatic recloser auxiliary
    device short name
    ARA iC60
    signal contacts composition
    2 OF volt-free contacts
    signalling circuit voltage
    24 V 10 mA AC/DC
    230 V 1 A AC
    Complementary
    control type
    Inhibition of automatism maintained 230 V AC 50/60 Hz
    Ultimate reclosing impulse 230 V AC 50/60 Hz
    input current
    5 mA
    impulse duration
    >= 200 ms control circuit
    response time
    < 500 ms
    [Us] rated supply voltage
    230 V AC 50/60 Hz
    power consumption in W
    2 W
    [Ui] rated insulation voltage
    400 V
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV
    value of setting
    Program 1: 1 reclosing attemp, short cycle <10 s before reclosing /6 min check time
    Program 2: 3 reclosing attemps, short cycle <10 s before reclosing /2 min check time
    Program 2: 3 reclosing attemps, short cycle <1 min before reclosing /6 min check time
    Program 2: 3 reclosing attemps, short cycle <3 min before reclosing /6 min check time
    Program 3: 5 reclosing attemps, long fixed cycle <10 s before reclosing /2 min check time
    Program 3: 5 reclosing attemps, long fixed cycle <1 min before reclosing /6 min check time
    Program 3: 5 reclosing attemps, long fixed cycle <3 min before reclosing /6 min check time
    Program 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <10 s before reclosing /2 min check time
    Program 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <1 min before reclosing /6 min check time
    Program 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <3 min before reclosing /8 min check time
    Program 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <4 min before reclosing /10 min check time
    Program 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <5 min before reclosing /12 min check time
    local signalling
    Flashing orange LED: not operational
    Flashing green LED: normal operation
    Flashing red LED: reclosing cycle in progress
    Fixed red LED: automatic recloser locked
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    comb busbar and distribution block compatibility
    NO
    9 mm pitches
    7
    height
    93 mm
    width
    63 mm
    depth
    75.5 mm
    product weight
    470 g
    colour
    White
    electrical durability
    5000 cycles
    provision for padlocking
    Padlockable
    wire stripping length
    Power supply: 10 mm for bottom connection
    Input: 10 mm for bottom connection
    Output: 8 mm for top connection
    tightening torque
    Power supply: 1 N.m
    Input: 1 N.m
    Output: 0.7 N.m
    range compatibility
    Acti 9 iC60
    product compatibility
    4P iC60
    3P iC60
    Environment
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    pollution degree
    3 conforming to IEC 60947
    overvoltage category
    II
    tropicalisation
    2
    relative humidity
    93 % at 40 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh Regulation
    REACh free of SVHC
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
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (รุ่น 1.1)
    วันที่ 11/23/16
    ขนาด 515 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/15/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (รุ่น 1.1)
    วันที่ 11/23/16
    ขนาด 401.7 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/15/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง