Acti 9 iDPN Vigi
    product or component type
    Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
    device short name
    IDPN H Vigi
    device application
    Distribution
    poles description
    1P + N
    number of protected poles
    1
    neutral position
    Left
    [In] rated current
    20 A
    network type
    AC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    B
    earth-leakage sensitivity
    30 mA
    earth-leakage protection time delay
    Instantaneous
    earth-leakage protection class
    Type A
    breaking capacity
    10000 A Icn at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    suitability for isolation
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Complementary
    device location in system
    Outgoer
    network frequency
    50 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    220...240 V AC 50 Hz
    magnetic tripping limit
    3...5 x In
    residual current tripping technology
    Voltage independent
    [Ics] rated service breaking capacity
    7500 A 75 % x Icn at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    rated breaking and making capacity
    Idm 10000 A at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
    limitation class
    3 conforming to EN/IEC 61009-2-1
    [Ui] rated insulation voltage
    AC 50 Hz
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Toggle
    local signalling
    ON, OFF, fault trip
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    4
    height
    85 mm
    width
    36 mm
    depth
    73 mm
    product weight
    125 g
    colour
    White
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    20000 cycles
    locking options description
    Padlocking device
    connections - terminals
    Single terminal top or bottom1…16 mm² rigid
    Single terminal top or bottom1…10 mm² flexible
    Single terminal top or bottom1…10 mm² flexible with ferrule
    wire stripping length
    15 mm for top or bottom connection
    tightening torque
    2 N.m top or bottom
    earth-leakage protection
    Integrated
    Environment
    standards
    EN/IEC 61009-2-1
    product certifications
    VDE
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    pollution degree
    3
    overvoltage category
    III conforming to IEC 60364
    electromagnetic compatibility
    8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61009-2-1
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    relative humidity
    95 % at 55 °C
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
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
    CAD file (on TraceParts) for A9D07620: Acti 9 iDPN H Vigi - RCBO - 1P+N - 20A - B Curve - 10000A - 30mA - type A (รุ่น 2.0)
    iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN (รุ่น 1.0)
    วันที่ 12/21/18
    ขนาด 72.2 KB
    วันที่ 12/21/18
    ขนาด 3.5 MB
    วันที่ 12/21/18
    ขนาด 190 KB
    วันที่ 12/21/18
    ขนาด 519.5 KB
    iDPN Vigi 4A…40A 10mA…300mA 1PN (รุ่น 1.0)
    วันที่ 12/21/18
    ขนาด 167.8 KB
    วันที่ 12/21/18
    ขนาด 664.3 KB
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Certificate iDPNH Vigi FR-700444M1 (รุ่น 1.1)
    วันที่ 5/21/19
    ขนาด 808.2 KB
    Certificate iDPN aNH Vigi type A according to EN 61009-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN 61009-2-1:1994 +A11 (รุ่น 3.0)
    Certificate OVE iDPN H Vigi type A and A-G according to EN 61009-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN 61009-2-1:1994 +A11 (รุ่น 1.0)
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    EU Declaration FD16040101B for RCBO iDPNaNH Vigi (รุ่น 3.0)
    วันที่ 7/2/19
    ขนาด 115.4 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/15/19
    ขนาด 195.3 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/15/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง