Acti 9 iSSW
    product or component type
    Linear switch
    device short name
    ISSW
    device application
    Electrical circuit control
    contacts type and composition
    1 NO + 1 NC
    [Ue] rated operational voltage
    250 V AC 50/60 Hz
    standards
    IEC 60669-1
    IEC 60947-5-1
    Complementary
    [Ie] rated operational current
    20 A
    control type
    Toggle 2 positions
    marking
    0 - 1
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    2
    height
    82 mm
    width
    18 mm
    depth
    75 mm
    colour
    White
    electrical durability
    AC-22: 30000 cycles cos Phi = 0.8
    connections - terminals
    Staggered tunnel terminal (downside) 2 cable(s) 0.5…2.5 mm² flexible
    Staggered tunnel terminal (downside) 2 cable(s) 0.5…2.5 mm² rigid without cable end
    wire stripping length
    9 mm
    tightening torque
    1 N.m
    Environment
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    tropicalisation
    2
    pollution degree
    3
    relative humidity
    95 % at 55 °C
    ambient air temperature for operation
    -20…50 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    Offer Sustainability
    REACh Regulation
    REACh free of SVHC
    Yes
    EU RoHS Directive
    Toxic heavy metal free
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
    EU Declaration FD16041505 for iSSW Switch Selector (รุ่น 2.0)
    วันที่ 7/11/19
    ขนาด 100.5 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/14/19
    ขนาด 195.3 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/14/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง