Acti 9 iIL
    product or component type
    Modular pilot ligth
    device short name
    IIL
    [Us] rated supply voltage
    12...48 V AC at 50/60 Hz
    12...48 V DC
    Complementary
    flashing frequency
    2 Hz
    indicator light
    2 LEDs green/red, service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.6 W)
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    Symmetrical DIN rail
    comb busbar and distribution block compatibility
    Upside: ProDis
    9 mm pitches
    2
    height
    82 mm
    width
    18 mm
    depth
    69.5 mm
    colour
    White (RAL 9003)
    auxiliary connection terminal
    Tunnel type terminal 1 cable(s) rigid 0.5 mm²
    Tunnel type terminal 2 cable(s) rigid 2.5 mm²
    Tunnel type terminal 1 cable(s) flexible 0.5 mm²
    Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible 2.5 mm²
    Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible with ferrule 2.5 mm²
    wire stripping length
    9 mm
    tightening torque
    1 N.m
    Environment
    standards
    IEC 60947-5-1
    IP degree of protection
    IP2
    IPxx B
    pollution degree
    3
    tropicalisation
    2
    relative humidity
    95 % at 55 °C
    ambient air temperature for operation
    -35…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…80 °C
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
    วันที่ 7/17/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    PEP - PUSHBUTTON (รุ่น 2.0)
    วันที่ 4/9/19
    ขนาด 424 KB
    ENVPEP110260EN (รุ่น 1.0)
    วันที่ 10/18/12
    ขนาด 402.8 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/17/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง