IC60N
    poles description
    1P
    number of protected poles
    1
    [In] rated current
    10 A
    network type
    AC
    DC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    C
    breaking capacity
    10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A Icn conforming to EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC
    15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    utilisation category
    Category A conforming to EN 60898-1
    Category A conforming to IEC 60898-1
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
    8 x In +/- 20 %
    [Ics] rated service breaking capacity
    10 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 72 V DC
    10 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 72 V DC
    6000 A 100 % x Icu conforming to IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 12...60 V DC
    15 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    6000 A 100 % x Icu conforming to EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA 75 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA 75 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    limitation class
    3 conforming to EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to EN 60947-2
    6 kV conforming to IEC 60947-2
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Toggle
    local signalling
    Trip indicator
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    2
    height
    91 mm
    width
    18 mm
    depth
    78.5 mm
    product weight
    0.125 kg
    colour
    White
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    10000 cycles
    connections - terminals
    Double terminal, top or bottom rigid wire(s) 1...25 mm² max
    Double terminal, top or bottom flexible wire(s) 1...16 mm² max
    wire stripping length
    14 mm top or bottom
    tightening torque
    2 N.m top or bottom
    earth-leakage protection
    Without
    Environment
    IP degree of protection
    IP20 conforming to EN 60529
    IP20 conforming to IEC 60529
    pollution degree
    3
    overvoltage category
    IV
    tropicalisation
    2
    relative humidity
    95 % ( 55 °C )
    ambient air temperature for operation
    -35...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
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
    iC60 (double terminals) Circuit breakers - Instruction sheet (รุ่น 00)
    วันที่ 11/27/18
    ขนาด 2.1 MB
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    EU Declaration FD16032919 iC60NH biconnect (รุ่น 1.0)
    วันที่ 1/25/18
    ขนาด 1.4 MB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    PEP - iC60N 1P 16A B (รุ่น 1.0)
    วันที่ 9/21/17
    ขนาด 402.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง