IC60N
    poles description
    4P
    number of protected poles
    4
    [In] rated current
    2 A
    network type
    AC
    DC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    C
    breaking capacity
    6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    50 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu at <= 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    utilisation category
    Category A conforming to EN 60898-1
    Category A conforming to IEC 60898-1
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
    8 x In +/- 20 %
    [Ics] rated service breaking capacity
    50 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    25 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    25 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    10 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 180...250 V DC
    10 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 180...250 V DC
    limitation class
    3 conforming to EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
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
    8
    height
    91 mm
    width
    72 mm
    depth
    78.5 mm
    product weight
    0.5 kg
    colour
    White
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    10000 cycles
    connections - terminals
    Double terminal (top or bottom) 1…25 mm² rigid
    Double terminal (top or bottom) 1…16 mm² flexible
    wire stripping length
    14 mm for top or bottom connection
    tightening torque
    2 N.m top or bottom
    earth-leakage protection
    Separate block
    Environment
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP20 conforming to EN 60529
    pollution degree
    3
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
    iC60 (double terminals) Circuit breakers - Instruction sheet (รุ่น 00)
    วันที่ 11/27/18
    ขนาด 2.1 MB
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    EU Declaration FD16032919 iC60NH biconnect (รุ่น 1.0)
    วันที่ 1/25/18
    ขนาด 1.4 MB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/17/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    PEP - iC60N 1P 16A B (รุ่น 1.0)
    วันที่ 9/21/17
    ขนาด 402.3 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/17/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง