IC60N
    poles description
    3P
    number of protected poles
    3
    [In] rated current
    0.5 A
    network type
    AC
    DC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    C
    breaking capacity
    6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    50 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu at <= 180 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
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
    quality labels
    NF
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    magnetic tripping limit
    8 x In +/- 20 %
    [Ics] rated service breaking capacity
    50 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    25 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    25 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    10 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 125...180 V DC
    10 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 125...180 V DC
    limitation class
    3 conforming to EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
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
    6
    height
    85 mm
    width
    54 mm
    depth
    78.5 mm
    product weight
    0.375 kg
    colour
    White
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    10000 cycles
    connections - terminals
    Single terminal (top or bottom) 1…25 mm² rigid
    Single terminal (top or bottom) 1…16 mm² flexible
    wire stripping length
    14 mm for top or bottom connection
    tightening torque
    2 N.m top or bottom
    earth-leakage protection
    Separate block
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
    Licence IMQ for MCB iC60N CA03.00660 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60aNHL 40030278 according to EN 60947-2 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/8/18
    ขนาด 1,005.5 KB
    Licence IMQ for MCB iC60N CA03.00661 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    Licence AENOR for MCB iC60H_N 030-002253 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE150595-A1 according to IEC 60947-2 (รุ่น 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40037984 according to EN 60947-2 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/8/18
    ขนาด 655.2 KB
    Licence VDE for MCB iC60NH 40035636 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40029044 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (รุ่น 1.0)
    Licence NF for MCB iC60N 684355c according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    Licence IMQ for MCB iC60N CA03.00665 according to EN 60947-2 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/8/18
    ขนาด 526.8 KB
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
    วันที่ 7/14/19
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
    วันที่ 7/14/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง