IC60N
    poles description
    4P
    number of protected poles
    4
    [In] rated current
    63 A
    network type
    DC
    AC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    C
    breaking capacity
    6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    36 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu at <= 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
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
    8 x In +/- 20 %
    [Ics] rated service breaking capacity
    15 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    4.5 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    4.5 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    10 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 180...250 V DC
    10 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 180...250 V DC
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
    8
    height
    85 mm
    width
    72 mm
    depth
    78.5 mm
    net weight
    0.5 kg
    colour
    White
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    10000 cycles
    connections - terminals
    Single terminal (top or bottom) 1…35 mm² rigid
    Single terminal (top or bottom) 1…25 mm² flexible
    wire stripping length
    14 mm for top or bottom connection
    tightening torque
    3.5 N.m top or bottom
    earth-leakage protection
    Separate block
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
    REACh free of SVHC
    Yes
    EU RoHS Directive
    Toxic heavy metal free
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
    CB Certificate for MCB iC60N FR682558B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (รุ่น 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60N FR652073B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (รุ่น 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (รุ่น 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60N FR684355B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (รุ่น 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60N FR684355A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
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
    วันที่ 7/8/19
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
    วันที่ 7/8/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง