IC60H
    poles description
    2P
    number of protected poles
    2
    [In] rated current
    3 A
    network type
    DC
    AC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    C
    breaking capacity
    10000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    15 kA Icu at <= 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
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
    quality labels
    NF
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    magnetic tripping limit
    8 x In +/- 20 %
    [Ics] rated service breaking capacity
    70 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 72...125 V DC
    15 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 72...125 V DC
    limitation class
    3 conforming to EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
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
    4
    height
    85 mm
    width
    36 mm
    depth
    78.5 mm
    product weight
    0.25 kg
    colour
    White
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    10000 cycles
    connections - terminals
    Single terminal (top or bottom) 1…25 mm² rigid
    Single terminal (top or bottom) 1…16 mm² flexible
    wire stripping length
    14 mm for top or bottom connection
    tightening torque
    2 N.m top or bottom
    earth-leakage protection
    Separate block
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
    CB Certificate for MCB iC60H FR682569B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (รุ่น 1.0)
    Licence IMQ for MCB iC60H CA03.00658 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    Licence IMQ for MCB iC60H CA03.00667 according to EN 60947-2 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/8/18
    ขนาด 481.3 KB
    Licence VDE for MCB iC60NH 40037984 according to EN 60947-2 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/8/18
    ขนาด 655.2 KB
    Licence AENOR for MCB iC60H_N 030-002253 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    Licence IMQ for MCB iC60H CA03.00659 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40035636 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40029044 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60aNHL 40030278 according to EN 60947-2 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/8/18
    ขนาด 1,005.5 KB
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (รุ่น 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684356A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684356B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (รุ่น 1.0)
    Licence NF for MCB iC60H 684356c according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60H FR652075B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (รุ่น 1.0)
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
    วันที่ 7/17/19
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
    วันที่ 7/17/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง