Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

เพิ่มไปที่ผลิตภัณฑ์ของฉัน ลบออกจากผลิตภัณฑ์ของฉัน

  • Main
    device application
    Distribution
    range
    Acti 9
    product name
    Acti 9 iC60
    product or component type
    Miniature circuit-breaker
    device short name
    IC60L
    poles description
    4P
    number of protected poles
    4
    [In] rated current
    20 A
    network type
    AC
    DC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    K
    breaking capacity
    20 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    25 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
    70 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    70 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    15000 A Icn conforming to EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    utilisation category
    Category A conforming to EN 60947-2
    Category A conforming to IEC 60947-2
    suitability for isolation
    Yes conforming to EN 60947-2
    Yes conforming to IEC 60947-2
    standards
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    magnetic tripping limit
    12 x In +/- 20 %
    [Ics] rated service breaking capacity
    35 kA 50 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    35 kA 50 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    20 kA 100 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 180...250 V DC
    20 kA 100 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 180...250 V DC
    25 kA 50 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    12.5 kA 50 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    10 kA 50 % x Icu conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    25 kA 50 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    12.5 kA 50 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    10 kA 50 % x Icu conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    limitation class
    3 conforming to EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to EN 60947-2
    6 kV conforming to IEC 60947-2
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Toggle
    local signalling
    Trip indicator
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    DIN rail
    comb busbar and distribution block compatibility
    YES top or bottom
    9 mm pitches
    8
    height
    85 mm
    width
    72 mm
    depth
    78.5 mm
    product weight
    0.5 kg
    colour
    White
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    10000 cycles
    connections - terminals
    Single terminal, top or bottom rigid wire(s) 1...25 mm² max
    Single terminal, top or bottom flexible wire(s) 1...16 mm² max
    wire stripping length
    14 mm top or bottom
    tightening torque
    2 N.m top or bottom
    earth-leakage protection
    Separate block
    Environment
    IP degree of protection
    IP20 conforming to EN 60529
    IP20 conforming to IEC 60529
    pollution degree
    3 conforming to EN 60947-2
    3 conforming to IEC 60947-2
    overvoltage category
    IV
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    relative humidity
    95 % ( 55 °C )
    operating altitude
    0...2000 m
    ambient air temperature for operation
    -35...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    • French
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CB Certificate for MCB iC60L FR682571B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (รุ่น 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60L FR684357A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (รุ่น 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684357B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (รุ่น 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60L FR652076B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (รุ่น 1.0)
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    EU_DEC_iC60aNHL_FD16032918 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 1/25/18
    ขนาด 1.4 MB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/3/19
    ขนาด 195.3 KB
    Marine certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    C_MA_BV_iC60 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 5/15/19
    ขนาด 416.9 KB
    C_MA_DNV-GL_iC60 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 5/15/19
    ขนาด 506.2 KB
    C_MA_ABS_iC60 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 5/15/19
    ขนาด 1.2 MB
    C_MA_RINA_iC60 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 5/16/19
    ขนาด 4.3 MB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    iC60 Circuit Breaker - PEP (รุ่น 1.0)
    วันที่ 5/15/18
    ขนาด 220.6 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/3/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง