Acti 9 iK60
    product or component type
    Miniature circuit-breaker
    device short name
    IK60N
    poles description
    3P
    number of protected poles
    3
    [In] rated current
    16 A at 30 °C
    network type
    AC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    C
    breaking capacity
    6000 A Icn conforming to EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    suitability for isolation
    Yes conforming to EN/IEC 60898-1
    standards
    EN/IEC 60898-1
    product certifications
    SNI
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    magnetic tripping limit
    5...10 x In
    [Ics] rated service breaking capacity
    6000 A 100 % x Icu conforming to EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    limitation class
    3 conforming to EN/IEC 60898-1
    [Ui] rated insulation voltage
    440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to EN/IEC 60898-1
    contact position indicator
    No
    control type
    Toggle
    local signalling
    ON/OFF indication
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    6
    height
    85 mm
    width
    54 mm
    depth
    78.5 mm
    product weight
    300 g
    colour
    White
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    10000 cycles
    locking options description
    Padlocking device
    connections - terminals
    Single terminal, top or bottom rigid wire(s) 1...25 mm² max
    wire stripping length
    14 mm top or bottom
    tightening torque
    2 N.m top or bottom
    earth-leakage protection
    Without
    Environment
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    pollution degree
    2 conforming to EN/IEC 60898-1
    overvoltage category
    II
    ambient air temperature for operation
    -25...60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Circuit breaker; iK60N 3P (รุ่น 1.0)
    วันที่ 3/13/14
    ขนาด 1.1 MB
    วันที่ 3/13/14
    ขนาด 276 KB
    Circuit breaker; iK60N 3P (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/8/14
    ขนาด 1.1 MB
    วันที่ 6/8/14
    ขนาด 276 KB
    CAD files for A9K24316: Circuit breaker; iK60a 3P (รุ่น 1.0)
    วันที่ 2/4/19
    ขนาด 267.2 KB
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Certificate CCA iK60N STR_2520 according to EN 60898-1:2003 +A1 +A11 +A12+A13 (รุ่น 1.0)
    Licence CEBEC iK60N 20216 according to EN 60898-1 +A1 +A11 +A12 +A13 (รุ่น 1.0)
    Certificate iK60N 584418B according to IEC 60898-1:2002 +A1 +A2 (รุ่น 1.0)
    Certificate iK60N IT-16264 according to IEC 60898-1:2002 +A1 +A2 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/8/18
    ขนาด 140.5 KB
    Certificate CCA iK60N 684910 according to IEC 60898-1 +A1 +A11 +A12 + A13 (รุ่น 1.0)
    Licence VDE iK60N 40029063 according to EN 60898-1 +A1 +A11 +A12 +A13 (รุ่น 1.0)
    Licence VDE iK60N 40029061 according to EN 60898-1 +A1 +A11 +A12 +A13 (รุ่น 1.0)
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    EU Declaration FD16032922 iK60N (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/8/18
    ขนาด 1.3 MB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/23/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    iK60 PEP (รุ่น 1.1)
    วันที่ 10/18/12
    ขนาด 892.2 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/23/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง