Acti 9 iPRD
    product or component type
    Surge arrester with pluggable cartridge
    device short name
    IPRD8
    device application
    Distribution
    poles description
    3P
    remote signalling
    Without
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    earthing system
    TN-C
    [Uoc] open circuit voltage
    10 kV type 3 common mode L/PE
    Complementary
    surge arrester class type
    Type 2 + 3
    surge arrester technology
    MOV
    [Ue] rated operational voltage
    230/400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Common mode : 2.5 kA L/PE
    [Imax] maximum discharge current
    Common mode : 8 kA L/PE
    [Uc] maximum continuous operating voltage
    Common mode : 350 V L/PE
    [Up] voltage protection level
    <= 1.2 kV type 2 common mode L/PE
    <= 1.2 kV type 3 common mode L/PE
    [Ut] temporary overvoltage
    Withstand : 337 V L/N for 5 s
    Safe failure mode : 1200 V N/PE for 200 ms
    Withstand : 422 V L/PE for 720 ms
    Safe failure mode : 1455 V L/PE for 200 ms
    disconnector device type
    Associated circuit breaker iC60H 10 A curve C - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker iC60L 10 A curve C - Icu 25 kA
    Associated circuit breaker iC60N 10 A curve C - Icu 10 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    50 kA
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    6
    height
    85 mm
    width
    54 mm
    depth
    69 mm
    product weight
    340 g
    colour
    White ( RAL 9003 )
    response time
    <= 25 ns
    [Ipe] Ground residual current
    0.6 mA
    connections - terminals
    Tunnel type terminal, top or bottom 2.5...25 mm² cable(s) rigid
    Tunnel type terminal, top or bottom 4...16 mm² cable(s) flexible
    Tunnel type terminal, top or bottom 4...16 mm² cable(s) flexible with ferrule
    tightening torque
    3.5 N.m
    Environment
    standards
    EN 61643-11 : 2012
    IEC 61643-11 : 2011
    product certifications
    CE
    quality labels
    NF
    KEMA-KEUR
    IP degree of protection
    On front face : IP40 conforming to IEC 60529
    Built-in : IP20 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK03 conforming to IEC 62262
    relative humidity
    5...95 %
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25...60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    • Kazakh
    • Spanish
    • Danish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Finnish
    • German
    • Swedish
    • Norwegian
    • Dutch
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti9, iPRD parafoudre 3P with report of signalisation (รุ่น 1.0)
    วันที่ 12/3/13
    ขนาด 632.2 KB
    วันที่ 12/3/13
    ขนาด 522.3 KB
    CAD files for A9L08300: iPRD 3P Surge arrester (รุ่น 1.0)
    วันที่ 2/4/19
    ขนาด 261.9 KB
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CB certificate iPRD8 iPRD20 iPRD40 iPRD65 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 12/13/18
    ขนาด 236.3 KB
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    iPRD (Type 2 / Tип 2) (รุ่น 06)
    วันที่ 5/23/18
    ขนาด 2.8 MB
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    EU declaration FD16041407B for iPRD (รุ่น 1.0)
    วันที่ 3/21/19
    ขนาด 326.5 KB
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    EoLI-iPRD40r 3P+N (รุ่น 3.0)
    วันที่ 5/17/17
    ขนาด 146.4 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    PEP-iPRD40r 3P+N (รุ่น 2.0)
    วันที่ 11/16/16
    ขนาด 132.5 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง