Acti 9 iPRD
    product or component type
    Surge arrester with pluggable cartridge
    device short name
    IPRD8r
    device application
    Distribution
    poles description
    1P + N
    remote signalling
    With
    signal contacts composition
    1 SD (1 C/O)
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    earthing system
    TN-S
    TT
    [Uoc] open circuit voltage
    10 kV type 3 common mode N/PE
    10 kV type 3 differential mode L/N
    Complementary
    surge arrester class type
    Type 2 + 3
    surge arrester technology
    MOV + GDT
    [Ue] rated operational voltage
    230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
    400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Common mode : 2.5 kA L/PE
    Common mode : 2.5 kA N/PE
    Differential mode : 2.5 kA L/N
    [Imax] maximum discharge current
    Common mode : 8 kA L/PE
    Common mode : 8 kA N/PE
    Differential mode : 8 kA L/N
    [Uc] maximum continuous operating voltage
    Common mode : 260 V N/PE
    Common mode : 350 V L/PE
    Differential mode : 350 V L/N
    [Up] voltage protection level
    <= 1.4 kV type 2 common mode N/PE
    <= 1.1 kV type 3 common mode N/PE
    <= 1 kV type 2 differential mode L/N
    <= 1.1 kV type 3 differential mode L/N
    [Ut] temporary overvoltage
    Withstand : 337 V L/N for 5 s
    Withstand : 442 V L/PE for 5 s
    Safe failure mode : 1200 V N/PE for 200 ms
    disconnector device type
    Associated circuit breaker iC60H 10 A curve C - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker iC60L 10 A curve C - Icu 25 kA
    Associated circuit breaker iC60N 10 A curve C - Icu 10 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    50 kA
    signalling circuit voltage
    0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    4
    height
    85 mm
    width
    36 mm
    depth
    69 mm
    product weight
    0.215 kg
    colour
    White ( RAL 9003 )
    response time
    <= 25 ns
    [Ipe] Ground residual current
    0.6 mA
    0.003 mA
    connections - terminals
    Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm²
    Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm²
    tightening torque
    2.5 N.m
    Environment
    standards
    EN 61643-11 : 2012
    IEC 61643-11 : 2011
    product certifications
    CE
    quality labels
    NF
    KEMA-KEUR
    IP degree of protection
    On front face : IP40 conforming to IEC 60529
    Built-in : IP20 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK03 conforming to IEC 62262
    relative humidity
    5...95 %
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25...60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    • Kazakh
    • Spanish
    • Danish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Finnish
    • German
    • Swedish
    • Norwegian
    • Dutch
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    IPRD KA 340V 1P N WITH REPORT SUR (รุ่น 1.0)
    วันที่ 12/2/13
    ขนาด 457.2 KB
    วันที่ 12/2/13
    ขนาด 302.5 KB
    CAD files for A9L08501: iPRD 1PN/2P with remote transfer Surge arrester (รุ่น 1.0)
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CB certificate iPRD8 iPRD20 iPRD40 iPRD65 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 12/13/18
    ขนาด 236.3 KB
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    iPRD (Type 2 / Tип 2) (รุ่น 06)
    วันที่ 5/23/18
    ขนาด 2.8 MB
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    EU declaration FD16041407B for iPRD (รุ่น 1.0)
    วันที่ 3/21/19
    ขนาด 326.5 KB
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    EoLI-iPRD40r 3P+N (รุ่น 3.0)
    วันที่ 5/17/17
    ขนาด 146.4 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/6/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    PEP-iPRD40r 3P+N (รุ่น 2.0)
    วันที่ 11/16/16
    ขนาด 132.5 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/6/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง