Acti 9 iPF K
    product or component type
    Surge arrester
    device short name
    IPF K
    device application
    Distribution
    poles description
    1P + N
    remote signalling
    Without
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    earthing system
    TN-S
    TT
    Complementary
    surge arrester class type
    Type 2
    surge arrester technology
    MOV + GDT
    [Ue] rated operational voltage
    230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Common mode : 15 kA L/PE
    Common mode : 15 kA N/PE
    Differential mode : 15 kA L/N
    [Imax] maximum discharge current
    Common mode : 40 kA L/PE
    Common mode : 40 kA N/PE
    Differential mode : 40 kA L/N
    [Uc] maximum continuous operating voltage
    Common mode : 260 V N/PE
    Differential mode : 340 V L/N
    [Up] voltage protection level
    <= 1.5 kV type 2 common mode N/PE
    <= 1.5 kV type 2 differential mode L/N
    [Ut] temporary overvoltage
    Withstand : 337 V L/N for 5 s
    Withstand : 442 V L/PE for 5 s
    Withstand : 1200 V N/PE for 200 ms
    Withstand : 1453 V L/PE for 200 ms
    disconnector device type
    Associated circuit breaker iK60N 40 A curve C - Icu 6 kA
    Associated fuse gG 63 A - Icu 25 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    25 kA
    signalling circuit voltage
    0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    4
    height
    81 mm
    width
    36 mm
    depth
    69 mm
    product weight
    210 g
    colour
    White ( RAL 9003 )
    response time
    <= 25 ns
    [Ipe] Ground residual current
    0.003 mA
    connections - terminals
    Tunnel type terminal, top or bottom 25 mm² cable(s) rigid
    Tunnel type terminal, top or bottom 16 mm² cable(s) flexible
    Tunnel type terminal, top or bottom 16 mm² cable(s) flexible with ferrule
    wire stripping length
    11 mm
    tightening torque
    3.5 N.m
    Environment
    standards
    IEC 61643-11 : 2011
    product certifications
    CE
    EAC
    IP degree of protection
    On front face : IP40 conforming to IEC 60529
    On terminal : IP20 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK03 conforming to IEC 62262
    relative humidity
    5...95 %
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25...60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti 9 iPF K 20-40KA 340V 1P+N surge arrester (รุ่น 1.0)
    วันที่ 2/2/15
    ขนาด 359.1 KB
    วันที่ 2/2/15
    ขนาด 146.3 KB
    CAD files for A9L15687: Acti 9 iPF K 20-40KA 340V 1P+N surge arrester (รุ่น 1.0)
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CB certificate iPFK20 iPFK40 iPFK65 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 12/13/18
    ขนาด 585.3 KB
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    iPF Surge arresters (Type 2) (รุ่น 01)
    วันที่ 1/16/15
    ขนาด 4.8 MB
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    EU declaration FD16041406A for iPFK (รุ่น 1.0)
    วันที่ 12/13/18
    ขนาด 316.9 KB
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti 9 SPD iST - EoLi (รุ่น 2.1)
    วันที่ 2/20/19
    ขนาด 227.7 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/6/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Acti 9 SPD iST - PEP (รุ่น 2.0)
    วันที่ 9/18/18
    ขนาด 374.7 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/6/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง